Alterar idioma :
Após menos de dois anos de desenvolvimento, a DMG MORI inaugura uma nova era de máquinas de torneamento automático com múltiplos fusos. A atual série MULTISPRINT constitui uma revolução tecnológica no torneamento automático. Tanto o torno eficiente em si quanto os processos de produção rápidos, precisos e versáteis fazem do MULTISPRINT uma máquina com possibilidades quase ilimitadas. Desempenho e qualidade excepcionais, desenvolvidos e fabricados na Itália, com suporte e apoio profissional da Alemanha: Oferecemos uma solução especial de fornecimento de energia para movimentos rotacionais e lineares.

Até doze máquinas MULTISPRINT podem ser fabricadas simultaneamente no novo pavilhão de produção da DMG MORI em Brembate di Sopra.

Uma olhada no interior da MULTISPRINT mostra o complexo sistema de fornecimento de energia da igus totalmente montado no tambor do fuso da máquina.

Para instalar os cabos pré-montados nas esteiras porta cabos e nas guias metálicas, os técnicos em Colônia precisam de aproximadamente 2 dias e meio.

Aumentar a tecnologia...Reduzir custos.
Nesta revista da igus® você encontrará inúmeras possibilidades e exemplos de aplicação de como você pode melhorar a tecnologia e/ou reduzir custos com sistemas de esteiras porta cabos prontos para instalação.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h