Um dos pontos principais da Bernhardt Maschinenbau oHG é a construção de máquinas de dobragem e colagem. Elas são adequadas para o processamento de materiais entre 180 g/m² e 600 g/m². As máquinas podem ser usadas, por exemplo, para dobrar e colar capas de CD, digi-packs, caixas dobráveis, bolsos de ticker de voo ou pastas de apresentação a uma velocidade de até 300 m/min. Graças ao seu design modular, sistemas adicionais de aplicação e distribuição também podem ser conectados posteriormente e usados com flexibilidade. O fabricante responde rapidamente às solicitações dos clientes, por exemplo, agora oferece um dispositivo de altura de enchimento rápido com uma capacidade de até 5.000 ciclos por hora. Foi construído um protótipo de sistema para 250.000 caixas, que os operadores de máquinas devem ser capazes de ajustar rápida e facilmente a novos requisitos. As condições ambientais também nem sempre são fáceis. Isso se deve ao fato de o papel conter celulose. A onipresente poeira do papel pode se combinar rapidamente com a umidade do ar para formar uma massa pegajosa que pode levar a falhas no processo. Portanto, uma tecnologia robusta e, acima de tudo, livre de manutenção é essencial.
Para evitar interrupções na produção e paradas desnecessárias das máquinas de dobragem e colagem, são impostas altas exigências aos elementos da máquina utilizados. A ausência de manutenção e de lubrificantes, a insensibilidade à sujeira, uma longa vida útil e, é claro, a relação custo-benefício desempenham um papel muito importante.