iSet - Engenharia sofisticada de forma simples.

Conjuntos completos em apenas três cliques!

Agora você pode economizar tempo e dinheiro com nosso conjunto completo de esteira porta cabos. Não há necessidade de perder muito tempo procurando a série certa de esteira e acessórios relevantes. Montamos o conjunto completo de esteira porta cabos. Todos os componentes importantes são cuidadosamente selecionados - desde esteiras porta cabos e suportes de montagem até canais de orientação.
Clique em um conjunto completo para saber mais: Veja o modelo interativo e baixe as folhas de dados, artigos técnicos e CAD 3D.
iset

Percursos longos (até 24m) a partir do sistema modular igus

Conjuntos E4,1 completos Especialmente adequado para guindastes, manuseio de materiais, manuseio a granel, e muito mais. Também como uma alternativa aos sistemas de carrinho de cabos.
Conjunto completo de E4.1 para distâncias de deslocamento de 8 a 24m

Autoglide, para energia e transmissão de dados

Concluir conjunto de 5 deslizes automáticos Especialmente adequado para unidades de armazenamento e recuperação e uso em intralogística e sistemas de guindastes. Também como uma alternativa aos sistemas de barramento.
Conjunto completo de autoglide 5 para cursos autoguiados de 10 a 60m

Sistema de esteira porta cabos fechado, protegido contra vento e clima

Conjunto básico completo de flizz Especialmente adequado para o fornecimento de energia para raspadores, ancinhos e outras estações de tratamento de esgoto e hidroelétricas. Também como uma alternativa aos tambores de cabos motorizados.
Conjunto básico completo para cursos fechadas de 10 a 100m

Rotação protegida contra a corrosão (até 360 graus) em espaços confinados

Conjunto completo de PRM Adequado para pequenas máquinas de medição e manuseio, aplicações de câmeras e muito mais. Também como uma alternativa para soluções com contatos de anel deslizante.
Conjunto completo de PRM para movimentos rotativos de até 360 graus.

Percursos muito longos (até 200m) com alta resistência

Conjunto completo 4040RHD Particularmente adequado para aplicações pesadas, guindastes navio-terra, engenharia mecânica em geral e muitas outras aplicações. Também como uma alternativa aos sistemas de trolleys de cabos.
Conjunto completo de 4040RHDB para cursos muito longos: de 25 a 200m

Ideal para o reforço dos eixos X e Y e do sistema de mangueiras

Conjuntos completos para a fresadora de bricolagem CNC Esteira porta cabos econômicas adequadas para a fresagem DIY CNC.
Conjunto completo E2i.26 e B15i para cursos
de 300 - 3.000mm. Esteira e-rib para reforço de tubo corrugado, largura nominal 36mm.

O solucionador de problemas para todas as aplicações suspensas em condições ambientais extremamente adversas

Conjuntos completos para sistemas de acionamento superior Guia de cabos adequado para sistemas de acionamento superior
e-loop® conjunto completo com os tamanhos ELP.220.01.D, ELP.300.01.D, e ELP.430.01.D

Inteligência ao toque de um botão: soluções prontas para instalar para a Internet industrial das Coisas

Conjuntos completos para manutenção preditiva Pode ser usado com todos os sistemas de serviços intensivos.
Conjuntos completos inteligentes para monitoramento de condições e manutenção preditiva

Compacto, para orientação segura de energia, dados e ar em UM sistema

iSet micro flizz Adequado para portas industriais, portas de correr, estações de tratamento de esgoto e tecnologia de transporte. Também como uma alternativa aos sistemas de barramento.
Conjunto completo para comprimentos totais de 1-10m

Cursos longos sem suporte, fortes, à prova de vibração e compactas

iSet YE Adequado para máquinas de construção, equipamentos de elevação, carregadeiras telescópicas, plataformas de trabalho. A melhor mistura de plástico leve e aço forte.
Conjunto completo para comprimentos totais de 6 - 18m

O novo padrão para movimentos circulares de até 380 graus

Conjunto SRM completo Para todas as aplicações rotativas em quase todas as indústrias com um diâmetro externo de até 2,8 metros.
Conjunto completo de módulo de rotação de aço (SRM) para movimentos rotativos de até 380 graus.

Para cursos de 5-15m de altura em treliças

Conjunto completo em zig-zag para alturas de curso de até 15m Conjuntos completos para a área de teatros e tecnologia de palcos.
Opcionalmente com pacote de segurança baseado em DIN EN 17206 e princípio DGUV 315-390.

Pesquisa por indústria


Você está procurando um conjunto completo para sua indústria?
Use este filtro para encontrar rapidamente o conjunto completo certo para sua indústria/máquina.


Produtos adequados

Cabos chainflex

  • Maior variedade com 1.354 tipos de cabo
  • À prova de falhas, com 36 meses de garantia
  • A partir de um comprimento de 1m dentro de 24hrs

Plásticos inteligentes

  • Monitoramento de condição
  • Evitar perdas de produção caras causadas por paralisações não planejadas da planta
  • Reduza os custos de manutenção e serviço

Loja de esteiras porta cabos com mais de 100.000 produtos.
Esteiras porta cabos mais vendidas. Esteiras porta cabos recomendadas por nós e pelos clientes.
Configurador de esteira porta cabos. Projete esteiras porta cabos de forma rápida e fácil.
Base de conhecimento. Encontre informações, perguntas e respostas importantes sobre esteiras porta cabos.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h