rol e-chain® 4040RHDB | Calha guia em aço galvanizado [Viagem: 25-200m]

1 conjunto completo consiste em:
 
Série 4040RHDB rol e-chain (peças de 2m)
+suporte de montagem+alívio de tensão


+ separador + calha guia de aço sem barra
deslizante + calha guia de aço com barra
deslizante + extremidade móvel flutuante (FTA)
+ Chave de fenda
Descrição do produto
rol e-chain 4040RHDB
  • Curso longo e serviço pesado
  • Rolando em vez de deslizar: forças baixas, baixo desgaste
  • Redução considerável da potência de acionamento para menos de 25% para o movimento da esteira porta cabos.
  • Pino de grandes dimensões/ligação do orifício
  • Seções laterais reforçadas
  • Batente retangular estável
  • Resistência à torção através do design de rebaixo
Indústrias e aplicações típicas: instalações de guindastes, manuseio a granel/manuseio de materiais, mineração, sistemas de movimentação
 
Por que comprar um conjunto completo?
Não é preciso passar muito tempo procurando uma série de esteiras porta cabos adequada e os acessórios relevantes. Realizamos a compilação do conjunto completo da esteira porta cabos.  Todos os componentes importantes são cuidadosamente selecionados e combinados entre si - desde cadeias de energia e suportes de montagem até calhas de guia.
Dados Técnicos
Downloads

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h