Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

rol e-chain® 4040RHDB | Calha guia em alumínio [Viagem: 25-200m]

1 conjunto completo consiste em:
 
rol e-chain da série 4040RHDB (peças de 2m)

+ suporte de montagem+alívio de tensão

+ separador + calha guia feita de alumínio sem barra deslizante
+ calha guia feito de alumínio com barra
deslizante+extremidade móvel flutuante (FTA)
+chave de fenda
Descrição do produto
rol e-chain 4040RHDB
  • Curso longo e serviço pesado
  • Rolando em vez de deslizar: forças baixas, baixo desgaste
  • Redução considerável da potência de acionamento para menos de 25% para o movimento da esteira porta cabos.
  • Pino de grandes dimensões/ligação do orifício
  • Seções laterais reforçadas
  • Batente retangular estável
  • Resistência à torção através do design de rebaixo
Indústrias e aplicações típicas: instalações de guindastes, manuseio a granel/manuseio de materiais, mineração, sistemas de movimentação
 
Por que comprar um conjunto completo?
Não é preciso passar muito tempo procurando uma série de esteiras porta cabos adequada e os acessórios relevantes. Assumimos a montagem do conjunto completo da esteira.  Todos os componentes importantes são cuidadosamente selecionados e combinados entre si - de esteiras porta cabos a suportes de montagem e calhas de guia.
Dados Técnicos
Downloads

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h