Alterar idioma :
| Designação do artigo | Quantidade |
|---|---|
| Sensores EC.P | <br />1 x MAT904120364<br />1 x MAT904120354 |
| Sensor EC.B tipo A | 1 x IS.EC.B.SU.02.A |
| sensor universal i.Sense módulo 4 | <br />1 x IS.EC.U04.01.01.01.0.BETA |
| i.Cee: módulo de trem DIN local de alto nível | 1 x IS.PLUS.01.01.0.BETA |
| Cabos de conexão | <br />2 x CF10.03.05.INI<br />1 x CF10,02,04 |





Aplicações de clientes com smart plastics

Esteiras porta cabos

Cabos chainflex

iSets
Visão geral de outros conjuntos completos de esteiras porta cabos

Base de conhecimento
Você tem perguntas – nós temos as respostas!
Todas as informações importantes sobre manutenção preditiva podem ser encontradas aqui.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h