Componentes em polímero resistentes para implementos rodoviários

Cargas pesadas, sujeira, calor, baixas temperaturas e umidade: os veículos comerciais e os caminhões têm um dia de trabalho difícil. Nenhum comerciante pode arcar com o tempo de inatividade e, geralmente, os cronogramas apertados não permitem tempo para manutenção. Esteiras porta cabos, buchas autolubrificantes e guias lineares, componentes feitos de plástico iglidur ajudam a aumentar a confiabilidade dentro e ao redor do veículo em muitos locais propensos a falhas. Os produtos caracterizam-se por um elevado nível de robustez, tempos de funcionamento previsíveis e pelo fato de não necessitarem de lubrificação. Sem lubrificantes também significa que não há sujeira contida na graxa que limita a mobilidade.

Aumentar a tecnologia 

  • Liberdade de lubrificação e de manutenção
  • Economia de peso e menor espaço de instalação
  • Funcionamento tranquilo e suave

Reduzir custos 

  • Custo-benefício e fácil montagem
  • Evite falhas com a calculadora de vida útil

Encontre a bucha certa para cada ponto de instalação

Seja instalado no chassi, compartimento do motor ou na cabine do motorista... Nós te mostramos a bucha certa para cada necessidade!

▶ Posições de instalação e produtos para caminhões

Posições de instalação caminhões

inovações e tendência para mobilidade

Tendências e inovações

Componentes para as indústrias de mobilidade, transporte e logística

Entramos em detalhes sobre mobilidade, transporte e logística, examinamos mais de perto as tendências nessas áreas e examinamos nossas inovações. Vamos nos concentrar em transporte público, logística com os chamados conceitos de "última milha" ou o agora onipresente tema da mobilidade elétrica com foco especial em sistemas plug-and-play. Também daremos uma olhada no futuro da entrega de encomendas.
Saiba mais!

Nossos seis principais produtos para veículos comerciais

Bucha autolubrificante de paredes grossas

Bucha autolubrificante inovadora  iglidur M260

Buchas grossas e resistentes para cargas pesadas
  • Baixo coeficiente de atrito e de desgaste
  • Custo-benefício devido ao método de moldagem por injeção
  • Custos baixos de manutenção
Descubra todos os novos produtos agora
Conheça agora a bucha iglidur M260
Bucha autolubrificante igutex TX1

Bucha de serviço de serviço pesado TX1

Ideal, por exemplo, para uso em plataformas elevatórias
  • Até 200 MPa em usos estáticos e 140 MPa usos em aplicações dinâmicas
  • Resistentes ao desgaste e com elevada estabilidade dimensional
  • Isenção de lubrificação e de manutenção
Descubra mais buchas autolubrificantes na loja online
Conheça a bucha TX1 para serviço pesado agora
drylin W guia linear

Guias lineares drylin W

Para ajustes de exibição exatos
  • Funcionamento silencioso
  • Autolubrificantes
  • Resistentes à sujeira e livres de corrosão
Descubra mais guias lineares na loja online
Descubra agora a guia linear drylin W
Microesteira porta cabos E2

Micro esteira porta cabos

Orientação, por exemplo, de portas deslizantes em vans de entrega
  • Para menores espaços de instalação com menores alturas internas
  • Leve e forte.
  • Fácil de montar e abrir
Descubra mais esteiras porta cabos na loja online
Conheça agora a micro esteira porta cabos E2
Tecnologia de fusos de avanço drylin

Tecnologia de fusos de avanço drylin

por exemplo, no spoiler dianteiro variável
  • Excelentes propriedades de funcionamento de emergência
  • Lubrificantes sólidos integrados
  • Livre de manutenção ou lubrificação
Descubra mais tecnologia de fuso de avanço na loja online
Conheça agora a tecnologia de fuso de avanço dryspin
Articulações de acoplamento igubal

Articulações de acoplamento igubal

por exemplo, no redutor
  • Mais leve que as buchas metálicas
  • Resistente ao desgaste e amortecimento de vibração
  • Econômica e livre de lubrificação
​​​​​​​Descubra mais buchas autolubrificantes na loja online
Conheça agora as juntas de acoplamento igubal


Os motion plastics já são usados com sucesso aqui


Isso também pode ser interessante para você


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Denis Pereira

Especialista em Implementos Agrícolas e Rodoviários

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h