Menos problemas com ferrugem e manutenção na plataforma elevatória

Os mancais de deslizamento iglidur® desafiam as condições difíceis nas talhas da MBB Palfinger

Plataforma elevatória de cauda da MBB Palfinger no transportador de pacientes

Perfil

  • O que era necessário: Mancais de deslizamento para 12 pontos de apoio nas talhas, adequados para parafusos de aço inoxidável
  • Requisitos: isento de lubrificação/manutenção, resistente a sujeira e poeira, choques e impactos, adequado para cargas elevadas e cargas de borda
  • Setor: Veículos comerciais
  • Sucesso para o cliente: os rolamentos iglidur ® Q290 são fabricados para se ajustarem à construção existente com precisão e são montados rapidamente. Os custos de lubrificação são completamente eliminados. O material durável e resistente à corrosão reduz significativamente o risco de falhas na plataforma elevatória relacionadas ao rolamento.

Problema

Solução

"A ausência de manutenção e corrosão, bem como a diferença de preço em comparação com os mancais metálicos, não são as únicas vantagens que temos com os mancais lisos da igus®. Em nosso setor, os cálculos são tão apertados que também vale muito a pena economizar etapas inteiras de trabalho durante a montagem, se os rolamentos puderem ser simplesmente pressionados e não precisarem mais ser lubrificados. Tudo isso combinado nos convenceu completamente dos rolamentos® da igus."

Eike Rulfs

Construção de condutores & Desenvolvimento, MBB Palfinger

Parafusos de aço inoxidável da MBB Palfinger e iglidur® Q290
Parafusos de aço inoxidável da MBB Palfinger e iglidur® Q290

Mancal de deslizamento iglidur® Q290

iglidur Q290

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: