Alterar idioma :
Atrito, desgaste, vibrações, umidade e sujeira são apenas alguns dos muitos requisitos que precisam ser levados em conta ao escolher o rolamento certo para veículos comerciais. Sejam pequenas vans ou caminhões articulados, caminhões basculantes ou reboques: os desafios podem variar muito. Usando o exemplo de um caminhão com semirreboque, mostramos quais materiais de rolamento são mais adequados para quais pontos de instalação e o que precisa ser considerado ao fazer uma escolha.

Dispositivo de inclinação da cabine | Sistema defletor de vento | Espelhos retrovisores externos | Amortecimento da cabine | Sistema hidráulico de basculamento | Cortinas laterais de lona | Defletor de vento traseiro | Sistema de travamento de portas | Spoiler dianteiro | Eixo dianteiro | Dobradiça do flap | Suporte de reboque | Sistema de freio | Suspensão por feixe de molas | Elevação da traseira | Dobradiça da porta
Articulação da direção | Alavanca de câmbio | Gearbox | Ajustadores de assento

Os mancais de deslizamento instalados no mecanismo de inclinação devem ser capazes de suportar altas cargas de borda a longo prazo. Como a umidade e as partículas podem entrar facilmente na região atrás da grade do radiador, os produtos também devem ser resistentes à corrosão e à sujeira.
Material de rolamento adequado:
iglidur P210
Os defletores de vento pequenos, mas aerodinamicamente importantes, são expostos principalmente às forças do vento e às cargas de sujeira. Além disso, os efeitos de intempéries externas, como a umidade, são os fatores determinantes que afetam a escolha da tecnologia de rolamento correta.

Alguns dos poucos pontos de apoio que não são caracterizados por altas cargas de borda estão localizados nos espelhos retrovisores laterais. Aqui, outros aspectos, como a facilidade de instalação e a ausência absoluta de manutenção, ocupam o centro das atenções. Para que o motorista possa se concentrar totalmente na estrada, os rolamentos também não devem emitir nenhum ruído ou vibração.

O uso de óleo exige um alto nível de resistência ao meio dos componentes localizados perto dos amortecedores hidráulicos. Nessa área, também ocorrem vibrações mais fortes, que também devem ser absorvidas pelos pontos de apoio.
Material de rolamento adequado:
iglidur H4
Nos caminhões basculantes, os rolamentos instalados no cilindro telescópico suportam muito peso. Assim como em muitos pontos de articulação em veículos comerciais, altas forças atuam aqui devido à pressão da borda. Devido à proximidade com o material a granel solto transportado na caçamba, uma alta carga de sujeira e poeira deve ser levada em consideração ao selecionar o rolamento.
Material de rolamento adequado:
iglidur G
Como as forças envolvidas no movimento das cortinas laterais de lona em caminhões são baixas, outros fatores desempenham um papel importante na seleção do mancal de deslizamento correto, como um baixo coeficiente de atrito ou alta resistência do meio. Também é importante: para permitir o movimento mais suave possível, os rolamentos devem ser capazes de se mover no carro mesmo com baixas forças de acionamento.
Material de rolamento adequado:
iglidur P210
Os defletores de vento pequenos, mas aerodinamicamente importantes, são expostos principalmente às forças do vento e às cargas de sujeira. Além disso, os efeitos de intempéries externas, como a umidade, são os fatores determinantes que afetam a escolha do rolamento correto.

Em comparação com muitos outros pontos de instalação em veículos comerciais, o rolamento liso instalado na trava da espagnolette deve funcionar sem folga. Outros requisitos são determinados por fatores ambientais externos. É necessário estar livre de corrosão e ter alta resistência à sujeira.

Um dos poucos lugares no caminhão em que não é usado rolamento liso para movimentação é o spoiler dianteiro variável, que pode ser abaixado durante a condução. A vantagem aerodinâmica é obtida com parafusos de chumbo, que devem ser resistentes a respingos e água salgada e livres de corrosão.

O eixo dianteiro é um elemento crucial para a estabilidade e a segurança do veículo. Os mancais de deslizamento usados aqui devem ser capazes de suportar altas cargas de borda, devem ser resistentes à sujeira e ao óleo e, idealmente, devem ter uma especificação de amortecimento de vibração.

As portas e as paredes laterais dos veículos comerciais não são protegidas contra influências externas, como flutuações de temperatura, umidade ou sujeira. As dobradiças e seus rolamentos, em particular, também devem ser capazes de suportar altas cargas estáticas a longo prazo.
Material de rolamento adequado:
iglidur G
Os rolamentos nos suportes de caminhões devem ser capazes de suportar altas cargas estáticas. Ao mesmo tempo, a umidade e a sujeira não podem ser um problema. Os rolamentos lisos robustos com baixa absorção de umidade são a escolha certa nesse caso.

As exigências sobre o rolamento no sistema de freio são particularmente altas: altas temperaturas e cargas, contato constante com sujeira, água e lubrificante não devem levar a nenhuma perda de função.

Devido ao alto atrito gerado na área das molas de lâmina, os diversos pontos de apoio também devem ser capazes de absorver cargas elevadas. Baixa folga e baixo atrito estático também são desejáveis aqui, embora os rolamentos também devam ser capazes de suportar altas cargas de borda sem nenhum problema.

Como eles precisam transportar os forwarders e suas cargas pesadas sem nenhum problema, devem ser usados aqui mancais de deslizamento excepcionalmente robustos, projetados para cargas de borda alta. Os rolamentos da plataforma elevatória devem ser capazes de suportar a sujeira nos pontos expostos, bem como a umidade e a umidade.

Devido à sua posição exposta em veículos comerciais, as portas e as paredes laterais não são protegidas de influências externas, como frio, umidade ou sujeira. As dobradiças e seus rolamentos, em particular, também devem ser capazes de suportar altas cargas estáticas a longo prazo.
Material de rolamento adequado:
iglidur G
Os sistemas de direção devem operar principalmente sem lubrificação, sem folga e silenciosos. Portanto, a escolha do rolamento é particularmente importante nesse caso. Além disso, há cargas de choque ao dirigir, o que, na pior das hipóteses, pode levar a um maior desgaste do rolamento.
Material de rolamento adequado:
iglidur J
Quando se trata de troca de marchas, os principais requisitos são movimentos suaves e fluidos e o ajuste mais silencioso possível da alavanca de câmbio. Ao mesmo tempo, o foco está na eficiência econômica, por exemplo, os rolamentos embutidos devem funcionar de forma confiável com o menor esforço de manutenção possível.
Material de rolamento adequado:
iglidur J
Nas caixas de engrenagens, as juntas de acoplamento devem ter uma especificação de amortecimento de vibrações e alta resistência devido às vibrações. Além disso, é necessária uma alta resistência à mídia, pois o óleo e a graxa podem ocorrer cada vez mais.
Produto adequado:
Articulações de acoplamento igubal
Os mancais de deslizamento são frequentemente usados em chapas metálicas para ajustes de assentos. Os produtos que são fáceis de instalar e que não exigem uma recalibração demorada são particularmente procurados nesse caso. Nossos mancais de grampo podem fazer exatamente isso: eles simplesmente se calibram por meio do efeito do calor durante o processo de revestimento eletrônico.
Rolamentos adequados:
Rolamento de grampo iglidur M250De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h