Defeitos frequentes de cabos em aplicações de movimento

Ruptura das vias

Ruptura das vias

Uma ruptura de via é a falha da condutividade elétrica do cabo devido a fios de cobre quebrados. Isto resulta das cargas mecâncias agindo sobre a via individual devido ao constante esforço de curvatura.
 
Na maioria dos casos, a ruptura da via é causada por um entrançamento incorreto dos fios e/ou sentido e comprimento errado do passo. Usar fios finos demais pode oferecer mais flexibilidade, mas pode causar rupturas a longo prazo. A igus® centra-se numa combinação otimizada do diâmetro dos fios individuais e da direção e comprimento do passo, que resulta dos testes de longa duração no laboratório de testes da igus®.
Efeito "saca-rolhas"

Efeito "saca-rolhas"

O efeito saca-rolhas é uma deformação helicoidal externamente visível de todo o cabo devido a fios de cobre quebrados. Isto é causado por submeter as vias individuais a cargas mecânicas durante o processo de curvatura. O efeito saca-rolhas geralmente se deve a uma estrutura defeituosa do cabo. Vias enroladas em camadas com um revestimento externo extrudado como uma mangueira ou uma via ausente podem causar problemas aqui. Além disso, uma aplicação fora dos parâmetros definidos (raio de curvatura demasiadamente apertado, deslocamento demasiadamente longo) também pode resultar no efeito saca-rolhas.
 
Para evitar o efeito "saca-rolhas", a igus® conta com condutores que são enrolados em grupos nos cabos com mais de 12 condutores. As vias são agrupadas, o que significa que todas as vias passam várias vezes pelo raio interno e externo do cabo dobrado com espaços diferentes. Isto garante que as forças de tração e compressão sejam minimizadas, aumentando, assim, significativamente a vida útil de um cabo.
Defeitos de isolamento

Defeitos de isolamento

Com cabos elétricos, o defeito de isolamento de fios pode causar curto-circuito. O motivo pode ser a fadiga do material sob esforço de curvatura ou torção constante ou a abrasão do material dentro da estrutura do cabo. A ruptura do fio de feixe único do condutor ou da blindagem resulta na perfuração do isolamento.
 
Para evitar-se defeitos de isolamento, são utilizados materiais como TPE ou PVC, uma vez que não aderem um ao outro. Os materiais de isolamento são testados em milhões de ciclos no laboratório de testes da igus®.
Danos no revestimento

Danos no revestimento

Inchamento do revestimento ou ruptura do revestimento descreve a danificação do revestimento externo do cabo. O revestimento se torna macio e deformado ou quebra até que se tornem visíveis os fios ou a blindagem. O motivo pode ser a escolha incorreta de materiais com respeito aos óleos ou outras substâncias químicas usadas. Uma temperatura ambiente demasiadamente baixa também pode causar a ruptura do revestimento quando a temperatura se encontrar abaixo da temperatura mínima indicada na ficha de dados. Assim que ocorrer o inchamento ou a ruptura do cabo, o cabo deverá ser substituído imediatamente.
 
Para evitar uma rutura do revestimento, recomenda-se que seja dada especial atenção à amplitude térmica e à resistência ao óleo do cabo. Se os cabos são utilizados em ambientes livres de óleos, são suficientes cabos de PVC que não são resistente a óleo, desde que a temperatura ambiente seja mais alta que 5°C. Se os cabos entram em contato com óleos recomenda-se o uso de cabos chainflex® com revestimento externo de PUR ou TPE. Cabos com revestimento externo de TPE são resistentes a óleos orgânicos. A resistência ao óleo de todos os cabos chainflex® está de acordo com as normas DIN. Estes materiais de revestimento também são adequados para temperaturas de -25 °C (PUR) ou até -35 °C (TPE), para utilização permanente em esteiras porta cabos.
Ruptura da malha de blindagem

Ruptura da malha de blindagem

A ruptura do escudo de blindagem ocorre quando o trançamento designado a proteger um cabo de EMC rompe. As consequências de uma ruptura variam de efeitos de blindagem reduzidos a curto-circuitos sempre que as extremidades cortantes dos fios penetram através dos polos ou películas nos núcleos. O motivo muitas vezes é um ângulo de entrançado incorreto. Se, depois de desencapar o isolamento, for possível remover a blindagem facilmente por cima do revestimento externo, isto indica que a blindagem não é adequada para o uso em esteiras porta cabos.
 
Para evitar rupturas na blindagem, a igus® realizou testes de longa duração e determinou que um ângulo do trançado o mais raso possível é o ângulo de trança da blindagem ideal para cabos que são usados em esteiras porta cabos. Este ângulo neutraliza as as forças de tração e, por isso, é mais adequado para esteiras porta cabos. O revestimento interno robusto oferece proteção adicional, de forma que a blindagem não possa se movimentar.
Por que o chainflex funciona?

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h