Alterar idioma :

Os cabos chainflex® ou cabos com pelo menos 12 vias são sempre projetados com vias enroladas em feixes. Esse trançado elaborado garante uma vida útil mais longa com movimento contínuo em esteiras porta cabos.
O que são vias enroladas em feixes? Em cabos de esteiras porta cabos com várias vias que são enroladas em camadas, podem ocorrer torções e quebras das vias. As vias enroladas em feixes eliminam esses problemas graças ao seu interior muito complexo e com vários fios. Aqui, os fios trançados são primeiro torcidos com um comprimento de passo especial e as vias resultantes são torcidas novamente para formar feixes de via única. No caso de grandes seções transversais, um elemento de alívio de tensão está localizado no meio. Na etapa seguinte, esses feixes de vias são trançados novamente em torno de um centro resistente à tensão, ou seja, um elemento de via real.
Este trançado múltiplo das vias significa que todos as vias alteram o raio interno e externo do cabo dobrado várias vezes à mesma distância. As forças de tração e compressão são assim equalizadas em torno do elemento central. Com a sua elevada resistência à tração, confere à estrutura trançada a estabilidade interna necessária. Isto garante que o trançado permanece forte mesmo sob as mais elevadas tensões de flexão.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h