Alterar idioma :
Um robô adesivo aplica automaticamente adesivos, selantes, tintas e espumas isolantes. As vantagens são óbvias:
As áreas de aplicação dos robôs de colagem são muito diversas e independentes do setor. Graças ao princípio modular dos componentes robóticos da igus®, você pode implementar praticamente qualquer processo de colagem e adaptá-lo com flexibilidade conforme necessário. Teremos prazer em aconselhá-lo sobre qual tipo de robô é mais adequado para o seu processo de colagem e vedação.
Configure seu robô de colagem em 5 etapas simples:
Na fábrica da Volkswagen em Emden, um robô de braço articulado robolink® é usado na produção do Passat B8 PA.
Duas costuras adesivas são aplicadas pelo robô de colagem para colar medidas acústicas na área do console traseiro da bateria, a fim de evitar o trabalho manual tedioso dos funcionários e aumentar a qualidade do processo de colagem.
A tapofix GmbH, sediada em Wolfsburg, utiliza um robô linear de sala da igus® para a aplicação precisa de selante.
A aplicação mais rápida e perfeitamente dosada do selante pelo robô eliminou o trabalho manual tedioso e demorado. O resultado é uma maior capacidade de produção e uma qualidade de processamento consistentemente alta:
O sistema de dosagem de spray universal LOCTITE e um robô linear da igus® room permitem uma aplicação precisa do adesivo. A alta repetibilidade pode ser alcançada graças à alta fidelidade da trama do gantry e à pressão otimizada do dosador.

Configure a solução de automação online
Precisa de ajuda com a seleção de produtos ou com seu projeto? Você pode entrar em contato conosco por meio destes canais:

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h