Robôs SCARA

SCARA Animation

Com 3 ou 4 eixos para um trabalho confiável no laboratório a partir de € 2.236,88

  • Hardware de controle plug-and-play, incluindo software gratuito
  • 3 tamanhos, com ou sem painéis
  • Prazos de entrega curtos

Fatos técnicos sobre os robôs SCARA da igus®

força do ícone

Até 2kg de carga útil

alcance do ícone

Alcance de até 560 x 500 mm

ícone DOF

Até 4 graus de liberdade

velocidade do ícone

Velocidade máx. 25 picos/min

repetibilidade do ícone

Repetibilidade: ± 0,5 mm

ícone de temperatura

Classe de proteção IP45

Software de controle SCARA

Software Cobot control
  • Teste toda a cinemática do igus® antes de comprar com o software gratuito e sem licença
  • Com projetos pré-programados para todos os robôs, eixos simples e AGVs da igus®
  • Interface 3D intuitiva com simulação do robô

SCARA em ação

Modelos atuais de SCARA da igus

RL-SCR-0100

RL-SCR-0100

RL-SCR-3101

RL-SCR-3101

RL-A9.0216

RL-A9.0216

Programa educacional de automação de baixo custo

Programa educacional de LCA

Ir para o site de Automação de baixo custo

iSets

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Daniel Valentim
Daniel Valentim

Especialista em Automação de Baixo Custo

(11) 3531-4487Enviar e-mail

Horário de funcionamento: