Alterar idioma :
Cobot significa robô colaborativo, pois o robô pode trabalhar diretamente com um ser humano. Essa tecnologia está prestes a mudar os processos de fabricação em todo o mundo. Os cobots têm muitas vantagens sobre os robôs industriais:
O ReBeL é o primeiro cobot feito de plástico de alto desempenho. Com apenas 8 kg, ele é o mais leve de sua categoria: um verdadeiro robô leve. O design compacto, com sistema de controle integrado na base, abre campos de aplicação completamente novos para a robótica de serviço. Em colaboração com os seres humanos, o robô assume tarefas no ambiente de eventos e serviços de bufê, por exemplo, como um servidor de café confiável ou como um carregador de máquinas na produção. O robô está disponível como uma versão plug-and-play com um sistema de controle integrado e software de robô ou como uma versão de código aberto. Os usuários também podem escolher entre 4 ou 6 graus de liberdade, o que lhes permite personalizar o Cobot de acordo com o cenário de sua aplicação individual.
Os preços padrão de mercado dos cobots estão entre 25.000 e 40.000 euros. Um cobot feito de plástico de alto desempenho, por outro lado, custa apenas 1/5 do preço médio, graças aos baixos custos de produção. Isso significa que os custos são amortizados dentro de três a seis meses.

Com o software Robot Control da igus, você pode testar seu cobot digitalmente antes de comprá-lo. Basta programar sua aplicação de cobot.

A ReBeL Academy fornece tutoriais em vídeo, exercícios e modelos de impressão 3D para obter o máximo desempenho do seu cobot. O conteúdo é adequado para o treinamento interno de seus funcionários ou para estudantes que estão sendo apresentados à operação de um robô de braço articulado.

Seja trabalhando com ou sem humanos, os cobots são flexíveis e prontos para uso. As áreas típicas de aplicação são a garantia de qualidade, o pick-and-place e as tarefas de manuseio.
É preciso ser um tolo para desenvolver E fabricar um robô completo na Alemanha. Sim, somente uma empresa sediada em Colônia, como a igus, pode fazer algo tão insensato. Por que estamos fazendo isso? Porque, além dos padrões de qualidade alemães e das distâncias curtas, também queremos oferecer a você uma cadeia de suprimentos rápida e segura. Convidamos você a visitar nossa fábrica transparente para mostrar os processos pelos quais o robô cult ReBeL passa - desde a placa de circuito até a montagem final e a entrega.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h