Alterar idioma :

X = temperatura [°C]
Y= pressão da superfície [MPa]
Pressão da superfície
A carga de uma bucha simples é expressa pela pressão da superfície (p) em MPa (corresponde a N/mm2). Para isso, a carga radial é distribuída sobre a superfície projetada da bucha.
Bucha radial: p = F/ (d1 * b1)
Para rolamentos axiais, a carga é calculada de acordo.
Bucha axial: p = F/(d22 - d12) * π/4
onde
F
carga em N
d1
Diâmetro interno da bucha em mm
b1
Comprimento da bucha em mm
d2
Diâmetro externo da bucha em mm

Pressão máxima recomendada na superfície em função da temperatura X = temperatura [°C]
Y = pressão da superfície [MPa]
Pressão de superfície máxima recomendada
Um valor característico dos materiais iglidur é a pressão de superfície máxima recomendada [p], estática a +20°C. As buchas iglidur individuais diferem muito nesse ponto. O valor característico [p] indica o limite da capacidade de carga de uma bucha. A bucha pode suportar essa carga continuamente sem sofrer danos. O valor especificado se aplica à operação estática; somente velocidades muito baixas de até 0,01 m/s são permitidas com essa carga. Cargas mais altas são possíveis se a duração da carga for curta. Entre em contato conosco se tiver alguma dúvida.

X = carga [MPa]
Y = desgaste [μm/km]
Desgaste das buchas iglidur sob cargas médias e altas
Carga e temperatura
Os diagramas 02 e 03 mostram a pressão máxima recomendada na superfície das buchas autolubrificantes iglidur em função da temperatura.
Com o aumento da temperatura, esse valor diminui continuamente. Aproveite a oportunidade apresentada pela previsibilidade das buchas iglidur para detectar esses efeitos com antecedência ou determine as temperaturas efetivas no teste.

Desgaste das buchas autolubrificantes iglidur com baixas cargas
Carga e desgaste
A carga da bucha tem um efeito sobre o desgaste da bucha. Os diagramas a seguir mostram o comportamento de desgaste dos materiais das buchas iglidur®. Pode-se ver facilmente que, para cada carga, há uma bucha ideal disponível. O desgaste é mostrado como uma taxa de desgaste em[μm/km].
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h