Alterar idioma :


As buchas deslizantes são componentes cilíndricos usados para reduzir o atrito entre os componentes móveis e protegê-los contra o desgaste.
As buchas deslizantes iglidur® são feitas de plástico especialmente desenvolvido para essa aplicação e seu design garante estabilidade mecânica e o menor coeficiente de atrito - sem qualquer lubrificação adicional. Os diversos materiais da iglidur® são adequados para uma ampla gama de aplicações, seja em sujeira e poeira, sob água ou produtos químicos agressivos.
As buchas iglidur® estão disponíveis em uma ampla gama de dimensões padrão a partir do estoque. Outras dimensões e formatos podem ser fabricadas a partir de tarugos iglidur® usando moldagem por injeção ou usinagem de acordo com suas especificações.

Encontre facilmente o material ideal para suas buchas

Bucha deslizante iglidur® - dura mais e custa menos
Design, instalação, tolerâncias, dados técnicos, perguntas frequentes

Encontre facilmente a melhor solução de bucha com nosso cálculo de vida útil
Ir para o especialista
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h