Alterar idioma :
O efeito stick-slip ou efeito de deslizamento adesivo é o retrocesso de corpos sólidos que se movem uns contra os outros. Esse fenômeno ocorre quando um corpo é movido cujo atrito estático é significativamente maior que o atrito de deslizamento.
Imagine uma caixa pesada que você quer empurrar sobre um piso liso. A caixa é pesada, e é por isso que temos que usar grande força para superar o atrito estático - isto é, mover a resistência da caixa. A caixa desliza. Devido à superfície lisa e ao baixo atrito de deslizamento resultante, a caixa é rapidamente mais rápida. No entanto, o rápido movimento de deslizamento da caixa nos permite transferir menos força para a caixa. Por fim, a força que atua sobre a caixa não é mais suficiente para superar seu atrito estático. A caixa chega a uma parada, o que nos exige aplicar muita força novamente para superá-la e o processo se repete. Aderência - soltar - deslizar - travar - aderir - soltar ... na realidade, esse efeito é muito mais rápido e se manifesta em uma gagueira.

1. força > atrito estático
A força (seta 1) supera o atrito estático (seta 2).
A caixa começa a se mover.

2. força = atrito estático
O atrito estático se transforma em atrito de deslizamento (seta 2) e a caixa desliza rapidamente.

3. força < atrito de deslizamento
A força (seta 1) não é suficiente para superar o atrito de deslizamento (seta 2).

4. força < atrito estático
O atrito de deslizamento se transforma em atrito estático. A força não é suficiente; a caixa para.
Este fenômeno pode ser visto em uma ampla variedade de áreas. Limpadores gaguejam no para-brisa de um carro. Ao escrever no quadro-negro, o giz range se você o mantiver no ângulo errado. As dobradiças das portas rangem. E instrumentos de corda como o violino ou o violoncelo não funcionariam, pois seus sons surgem por vibrações causadas pelo efeito stick-slip e vibração entre as cordas e os acordes dos arcos.
Para materiais tribologicamente otimizados, no entanto, esse efeito é indesejável. As vibrações causadas são transmitidas para toda a estrutura e resultam em ruídos, que costumam ser percebidos como rangidos ou chiados incômodos. O movimento deslizante desejado torna-se uma gagueira irregular e aumenta o desgaste das buchas. Esses efeitos podem ser contrariados minimizando a diferença entre deslizamento e atrito estático, usando materiais de amortecimento de vibração, melhorando a rigidez da estrutura geral (consulte buchas pré-carregadas) ou separando os parceiros de atrito envolvidos (por exemplo, por lubrificação).
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h