Prontos para enviar a partir de 24 horas
Consulta rápida via chat do WhatsApp
Calculadora de vida útil
Carrinho de compras
(0)
BR (PT)
Loja
Loja
Visão geral
Buchas autolubrificantes, mancais esféricos & rolamentos de esfera
Buchas autolubrificantes, mancais esféricos & rolamentos de esfera
Loja de buchas autolubrificantes
Loja de buchas autolubrificantes
Todos as buchas autolubrificantes
Buchas com flange
Buchas autolubrifcantes
Arruelas de pressão
Buchas de clipe
Anéis guia
Buchas de flange com dois furos
Loja de mancais esféricos
Loja de mancais esféricos
Todos os mancais esféricos
Mancais pillow block
Terminais rotulares
Mancais flangeados
Mancais esféricos
Juntas de acoplamento
Articulações duplas
Rótulas esféricas de substituição
Mancais esféricos
Loja de rolamentos de esferas
Loja de rolamentos de esferas
Todos os rolamentos de esferas
Rolamentos rígidos de esferas
Roletes transportadores
Unidades de transferência de esferas
Rolamentos de esferas flangeados
Rolamentos axiais
Rolamentos pillow block
Tecnologia de acionamento, fuso de avanço e linear
Tecnologia de acionamento, fuso de avanço e linear
Loja de tecnologia linear
Loja de tecnologia linear
Todas as guias lineares
Guias lineares drylin® W
Guias lineares redondas drylin® R
Guias de trilho em T drylin® T
Guias lineares de baixo perfil drylin® N
Guias lineares quadradas drylin® Q
Guias lineares telescópicas
Loja de tecnologia de fuso de avanço
Loja de tecnologia de fuso de avanço
Porcas de fuso de avanço
Fusos de avanço
Fusos trapezoidais
Fuso de avanço rápido
Fusos de avanço motorizados
Acessórios
Loja de tecnologia de acionamento
Loja de tecnologia de acionamento
Visão geral de tecnologia de acionamento
Módulos lineares com fuso de avanço
Módulos lineares com correia dentada
Módulos lineares com cremalheiras
Mesas XY
Esteiras porta cabos
Esteiras porta cabos
Loja de esteiras porta cabos
Loja de esteiras porta cabos
Todas as esteiras porta cabos
As mais vendidas
Cargas baixas [hi: a partir de 5 mm]
Cargas médias [hi: até 48 mm]
Cargas altas [hi: até 350 mm]
Conjunto completo
Soluções especiais
Soluções especiais
Esteiras porta cabos de múltiplos eixos
Movimentos rotativos
Bobina de cabos por mola e-spool
Funcionamento muito suave, baixa vibração
Proteção contra sujeira e aparas
Aplicações simples e estáticas
Sistemas ESD
Cursos longos
Esteiras porta cabos para escritórios
Esteiras porta cabos inteligentes
Soluções especiais
Montagem & acessórios
Montagem & acessórios
esteiras energéticas aproveitadas
Mangueiras de proteção
Mangueiras pneumáticas
Calhas guia
Alívio de tensão
Peças de reposição
Cabos elétricos
Cabos elétricos
Loja de cabos
Loja de cabos
Todos os cabos flexíveis
Cabos de controle
Cabos bus
Cabos de potência
Cabos de dados
Cabos de robótica para torção
Cabos de servo
Cabos de Fibra Óptica
Cabos coaxiais
Cabos de encoder/resolver
Cabos híbridos
Outros cabos & acessórios
Outros cabos & acessórios
Estoque residual
Cabos especiais
chainflex CASE
Elementos de sala limpa
Mangueiras pneumáticas
Tarugos, impressão 3D e revestimentos
Tarugos, impressão 3D e revestimentos
Loja de tarugos
Loja de tarugos
Todos os tarugos
Tarugos
Placas
Barras ocas
Faixas de placa
Loja de impressão 3D
Loja de impressão 3D
Todos os materiais de impressão 3D
Filamentos
Material de sinterização a laser
Resina
Revestimento & fitas
Revestimento & fitas
Pó de revestimento iglidur
Fitas tribo-tape
Cabos montados
Cabos montados
Cabos montados com conectores
Cabos montados com conectores
Padrão AIDA
Cabos para robôs
Cabos com conectores de plug-ins industriais HARTING
Cabos de rede
Cabos de sensor e atuador
Vídeo, visão, tecnologia bus
Principais fabricantes
Principais fabricantes
Siemens
SEW
Bosch Rexroth
Allen Bradley
Beckhoff
B&R
Heidenhain
FANUC
Todos os fabricantes
Acessórios
Acessórios
Conectores plug-in
Conector Modular
Monitoramento inteligente de cabos
Adequado para fabricantes (A - F)
Adequado para fabricantes (A - F)
Baumer Thalheim
Baumüller
Berger Lahr
Bonfiglioli
Control Techniques
Danaher Motion
Danfoss
Delta
ELAU
FAGOR
Festo
Adequado para fabricantes (G - L)
Adequado para fabricantes (G - L)
Harmonic Drive
Heidrive
Hengstler
Infranor
Jetter
KEB
KEBA
Koco Motion
Lenze
LinMot
LTi DRiVES
Adequado para fabricantes (M - Z)
Adequado para fabricantes (M - Z)
Mitsubishi
Moog
Motor Power
NUM
Omron
Panasonic
Parker
Schunk
Sigmatek
Stöber
Wittenstein
Motores elétricos & sistemas de controle de motores
Motores elétricos & sistemas de controle de motores
Loja de motores elétricos
Loja de motores elétricos
Motores elétricos
Motores de passo
Motores EC/BLDC
Motores DC
Redutores de motor
Cabo de conexão do motor
Atuadores lineares
Tipo de conector
Sistemas de controle
Sistemas de controle
Sistemas de controle de motor
Unidades de controle
Componentes da fonte de alimentação
Automação de baixo custo & redutores
Automação de baixo custo & redutores
Loja de robótica
Loja de robótica
Todos os robôs
Cobots
Robôs lineares
Braços robóticos
Robôs Delta
Robôs SCARA
Robôs modulares
Robôs móveis
Cinemática adicional
Robôs usados
Acessórios & sistema de controle
Acessórios & sistema de controle
7º eixo para robô
Robôs & sistema de controle de motor
Células robóticas
Conjuntos de esteiras porta cabos
Conjuntos de cabos elétricos
Serviços
Loja de tecnologia de redutores
Loja de tecnologia de redutores
Todas os redutores
Sistema modular Apiro
Plataforma giratória com motor
Redutor planetário
Engrenagens helicoidais
Engrenagem de onda de tensão
Roldanas, engrenagens & mancais axiais
Roldanas, engrenagens & mancais axiais
Loja de mancais axiais
Loja de mancais axiais
Todos os mancais axiais rotativos
Mancais axiais
Mancal axial dentado
Loja de engrenagens
Loja de engrenagens
Todas as engrenagens
Engrenagens
Engrenagens cônicas
Redutor angular
Cremalheiras
Loja de rodanas
Loja de rodanas
Todos as roldanas
Roletes guia
Roletes de ponta de faca
smart plastics
smart plastics
Indústria 4.0
Indústria 4.0
Monitoramento de condição | i.Sense
Manutenção preditiva | i.Cee
i.Sense EC.W - sensor de baixo custo
Soluções completas
Configuradores
Informações
Informações
Buchas autolubrificantes, mancais esféricos & rolamentos de esferas
Buchas autolubrificantes, mancais esféricos & rolamentos de esferas
Tecnologia de buchas autolubrificantes
Tecnologia de buchas autolubrificantes
Buchas autolubrificantes
Novidades
Materiais
wiki
Exemplos de aplicação
Configurador online
Laboratório de testes
Mancais esféricos
Mancais esféricos
Mancais esféricos
Novidades
Materiais
wiki
Exemplos de aplicação
Rolamentos de esferas
Rolamentos de esferas
Rolamentos de esferas
Novidades
Materiais
wiki
Exemplos de aplicação
Tipos de rolamentos de esferas
Calculadora de vida útil
Tecnologia de acionamento, fuso de avanço e linear
Tecnologia de acionamento, fuso de avanço e linear
Tecnologia linear
Tecnologia linear
Tecnologia linear
Configurador online
Laboratório de testes
Materiais
wiki
Novidades
Exemplos de aplicação
Tecnologia de acionamento
Tecnologia de acionamento
Tecnologia de acionamento
Configurador online
Eixos lineares com fuso de avanço
Eixos lineares com correia dentada
Eixos lineares com cremalheira de engrenagens
Mesa XY
Exposição itinerante gratuita
Novidades
Exemplos de aplicação
Tecnologia de fuso
Tecnologia de fuso
Tecnologia de fuso
Configurador online
Fusos de avanço
Fusos em aço inoxidável
Novidades
wiki
Exemplos de aplicação
Esteiras porta cabos
Esteiras porta cabos
Esteiras porta cabos
Esteiras porta cabos
Esteiras porta cabos
Modelos
Ferramentas de configuração online
Laboratório de testes
wiki
Novidades
Exemplos de aplicação
Esteiras porta cabos de múltiplos eixos
Esteiras porta cabos de múltiplos eixos
Esteiras porta cabos de múltiplos eixos
Produtos
Ferramentas de configuração online
Serviços
Novidades
Exemplos de aplicação
Planejamento de projetos de esteira porta cabos
Planejamento de projetos de esteira porta cabos
Planejamento de projetos de esteira porta cabos
Serviço de instalação
Produtos
Novidades
Exemplos de aplicação
Shore power
Shore power
Shore power
Cabos elétricos
Cabos elétricos
Cabos
Cabos
Cabos flexíveis
Ferramentas de configuração online
Laboratório de testes
wiki
Benefícios
Novidades
Serviço
Áreas de aplicação
Sistemas montados e conectores
Sistemas montados e conectores
Sistemas montados
Sistemas montados
Esteiras porta cabos montadas
Cabos montados
Serviço
Novidades
Conectores
Conectores
Conectores
Conector Modular
Pacotes de serviços
Automação de baixo custo & redutores
Automação de baixo custo & redutores
Automação de Baixo Custo
Automação de Baixo Custo
Automação
Visão geral dos robôs
Software para robôs
Sistema Robot Control
Acessórios do robô
Oportunidades educacionais
Novidades
Serviço
Áreas de aplicação
Redutores
Redutores
Redutores plásticos
Sistema modular Apiro
Novidades
Exemplos de aplicação
Tarugos, impressão 3D & componentes personalizados
Tarugos, impressão 3D & componentes personalizados
Tarugos
Tarugos
Tarugos de plásticos
Serviço CNC
Verificação de tolerância CNC
Novidades
wiki
Exemplos de aplicação
Impressão 3D
Impressão 3D
Impressão 3D
Serviço de impressora 3D
Métodos de impressão 3D
Material para impressão 3D
Novidades
wiki
Exemplos de aplicação
Componentes feitos sob medida
Componentes feitos sob medida
Componentes personalizados & prototipagem
Revestimento & tribotape
Revestimento & tribotape
tribotape
Revestimento de polímero
Motores elétricos & sistema de controle de motores
Motores elétricos & sistema de controle de motores
Motores elétricos
Motores elétricos
Visão geral dos motores elétricos
Configurador online
Novidades
Controle de motor
Controle de motor
Controle de motor
Instruções em vídeo
Programas de amostra
Fonte de alimentação comutada
Simulação on-line
Roldanas, engrenagens & mancais axiais
Roldanas, engrenagens & mancais axiais
Engrenagens
Engrenagens
Visão geral
Engrenagens em polímero
Novidades
Exemplos de aplicação
Tipos de engrenagens
Configurador online
Mancais axiais
Mancais axiais
Mancais axiais
Novidades
Exemplos de aplicação
Sistema modular PRT-04
Configurador online
Roletes
Roletes
Roletes guia
Roletes de ponta de faca
Novidades
Manutenção inteligente
Manutenção inteligente
Manutenção inteligente
Manutenção inteligente
Manutenção inteligente
Manutenção preditiva
Monitoramento de condição
Serviço
Novidades
Exemplos de aplicação
Indústrias
Indústrias
Todos os setores & áreas de aplicação
Todos os setores & áreas de aplicação
Todos os setores industriais
Todos os setores industriais
Visão geral do setor
Áreas de aplicação especiais
Áreas de aplicação especiais
ESD & Componentes ATEX
Em conformidade com a FDA
Livre de PTFE
Engenharia agrícola & setor de construção
Engenharia agrícola & setor de construção
Engenharia agrícola & setor de construção
Engenharia agrícola & setor de construção
Agricultura e engenharia agrícola
Máquinas de construção
Tecnologia de fachadas e edifícios
Equipamentos & máquinas
Equipamentos & máquinas
Equipamentos & máquinas
Equipamentos & máquinas
Setor de embalagens & alimentos
Máquinas-ferramenta
Indústria siderúrgica
Produção automotiva
Indústria têxtil
Impressora 3D
Máquinas de venda automática
Tecnologia de impressão
Tecnologia de fluidos
Indústria de vidro
Indústria de marcenaria
Máquinas de plásticos
Produção de pneus
Energia & meio ambiente
Energia & meio ambiente
Energia & meio ambiente
Energia & meio ambiente
Energia renovável
Estações de tratamento de águas residuais
Usinas de compostagem
Saúde
Saúde
Saúde
Saúde
Tecnologia médica
Mobilidade e reabilitação
Logística & transporte
Logística & transporte
Logística & transporte
Logística & transporte
Automotivo
Indústria ferroviária
Guindastes
Veículos utilitários e caminhões
Tecnologia de bicicletas
Manuseio de materiais
Tecnologia de aviação
Motocicleta & scooter
Sistemas de lavagem
Trailers & caravanas
Marítimo
Marítimo
Marítimo
Marítimo
Construção de barcos & construção naval
Ligações elétricas em terminais portuários - shore power
Offshore, óleo & gás
Eclusas & docas
Sala limpa & eletrônica
Sala limpa & eletrônica
Equipamentos elétricos
Equipamentos elétricos
Indústria de display
Indústria de semicondutores.
Microeletrônica
Salas limpas
Entretenimento & lazer
Entretenimento & lazer
Lazer & entretenimento
Lazer & entretenimento
Teatro e tecnologia de palcos
DIY - Faça você mesmo
Parques de diversão
Tecnologia de câmeras
Construção de móveis
Criação de modelos
Serviços
Serviços
Serviços
Serviços
Serviços
Serviços
Todos os serviços
Entrando em contato com a igus
Prazos de entrega
Downloads
Base de dados CAD
Catálogos de produtos
Serviços digitais
Serviços digitais
igus digital
igusGO
enjoyneering
iguverso
Boletim informativo
IMPS - a feira digital da igus
Empresa
Empresa
Empresa
Empresa
Sobre nós
Sobre nós
Sobre a igus
Novidades
História
Fabricação de ferramentas iform
O laboratório de testes da igus
Valores e cultura
Valores e cultura
Valores e cultura
Sustentabilidade
Qualidade igus
Torne-se um parceiro
Blog da igus
Nossos produtos
Nossos produtos
Nossos produtos
Amostra de produto
Exemplos de aplicação
Prêmios igus - manus, vector, ROIBOT
YES - Suporte a jovens engenheiros
Conheça a igus
Conheça a igus
Locais
igus em movimento
Feiras comerciais
Imprensa
Imprensa
Ir para o portal de imprensa
Contato responsável
BR
(PT)
Alterar idioma :
BR (PT)
Página inicial
Cabos flexíveis
Condições especiais para cabos selecionados
Aproveite a chainflex week
Cabo de potência CF896.25.04
Capa externa iguPUR
(4G2.5)C | (d) 10,5mm
CF896.25.04
Cabo de controle CF130.02.12.UL
Capa externa PVC
(12x0.25) | (d) 8,5mm
CF130.02.12.UL
Cabo de controle CF130.02.04.UL
Capa externa PVC
(4x0.25) | (d) 5,5mm
CF130.02.04.UL
Cabo de controle CF130.05.02.UL
Capa externa PVC
(2x0.5) | (d) 8,5mm
CF130.05.02.UL
Cabo de controle CF130.07.04.UL
Capa externa PVC
(4G0.75) | (d) 6,5mm
CF130.07.04.UL
Cabo de controle CF130.10.07.UL
Capa externa PVC
(7G1.0) | (d) 9.0mm
CF130.10.07.UL
Cabo de potência CF896.15.04
Capa externa iguPUR
(4G1.5)C | (d) 9.0mm
CF896.15.04
Cabo de potência CF885.15.04
Capa externa PVC
(4G1.5) | (d) 8.0mm
CF885.15.04
Assine nossa newsletter
Clique aqui para receber nossas novidades
Solicite uma visita
Clique aqui para solicitar uma visita
Seu contato técnico
Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!
igus® do Brasil
+55 (11) 3531-4487
Enviar e-mail
Horário de funcionamento:
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h