Conheça os tipos de materiais de capas de cabos e suas diferenças

Por que a capa externa do cabo é tão importante?

Cabo com capa externa
  1. Proteção mecânica: Protege a estrutura interna e os condutores contra abrasão, tração, torção e impactos repetitivos.
  2. Resistência química: Impede que óleos lubrificantes, fluidos refrigerantes, graxas e solventes penetrem e degradem o isolamento.
  3. Resistência térmica e ambiental: Mantém a flexibilidade mecânica mesmo sob baixas temperaturas e previne a degradação causada por raios solares (UV) e ozônio.
  4. Alívio de tensão: Trabalha em conjunto com o trançado interno do cabo para absorver as forças de flexão contínua em movimento.

Quais são os principais materiais de capas de cabos?

1. PVC (Policloreto de Vinila)
  • Características: Oferece boa resistência mecânica geral e excelente isolamento elétrico. Possui custo competitivo e boa trabalhabilidade.
  • Limitações: Apresenta menor resistência a óleos industriais agressivos, abrasão intensa e baixas temperaturas (tende a ficar rígido e quebradiço abaixo de 0°C).
  • Aplicações Recomendadas: Instalações estáticas, movimentações leves ou moderadas, ambientes internos secos, painéis elétricos e máquinas sem exposição direta a óleos.
2. PUR (Poliuretano)
  • Características: Excepcional resistência ao corte, ao rasgo e à abrasão mecânica. É altamente resistente a óleos minerais, fluidos de corte, graxas e produtos químicos. Mantém ótima flexibilidade mesmo em temperaturas baixas (até -25°C ou -40°C dependendo da formulação).
  • Limitações: Custo intermediário entre o PVC e o TPE.
  • Aplicações Recomendadas: Ambiente de usinagem, máquinas-ferramenta CNC, indústria automotiva, robótica e esteiras porta cabos expostas a óleos e lubrificantes de refrigeração.
3. TPE (Elastômero Termoplástico)
  • Características: Oferece o menor raio de curvatura e a maior resistência ao desgaste por flexão contínua. Possui excelente tolerância a variações extremas de temperatura (de -35°C a +100°C), imunidade a raios UV e alta resistência a produtos químicos e óleos altamente agressivos.
  • Limitações: Investimento inicial superior aos demais materiais.
  • Aplicações Recomendadas: Aplicações de alta velocidade e aceleração em esteiras porta cabos, guindastes portuários, pontes rolantes, ambientes externos desprotegidos, salas limpas e câmaras frigoríficas.

Tabela comparativa: PVC vs. PUR vs. TPE

Propriedade / CritérioPVC (Policloreto de Vinila)PUR (Poliuretano)TPE (Elastômero Termoplástico)
Resistência à abrasão MédiaAltaMuito alta
Resistência a óleos Limitada / NulaAltaExcepcional
Resistência a temperaturas baixas FracaBoaExcelente (-35°C ou inferior)
Flexibilidade dinâmica MédiaAltaMáxima (para milhões de ciclos)
Resistência UV e intempéries MédiaBoaMuito alta
Custo-benefício EconômicoIntermediárioPremium

Solução igus®: Cabos flexíveis sob medida chainflex®

Cabo com capa externa
  • Vida útil previsível: Todos os cabos elétricos da linha chainflex® são testados em laboratório próprio em milhões de ciclos de flexão e torção, permitindo calcular a durabilidade exata do cabo.
  • Compatibilidade com esteiras e-chain®: Estruturados especificamente para rodar com baixíssimo atrito e raio de curvatura reduzido dentro das esteiras porta cabos igus®.

FAQ - Perguntas frequentes

Qual a diferença entre as capas de cabos em PVC, PUR e TPE?
Quando devo utilizar um cabo com capa em PUR?
Qual a melhor capa de cabo para temperaturas extremas e movimento contínuo?
A capa em PVC pode ser usada em esteiras porta cabos?
Loja chainfex

Cabos elétricos para movimentação chainflex® igus®

Whitepaper 10 dicas chainflex

10 dicas para selecionar o cabo ideal com a vida útil certa para sua aplicação de e-chain

Cabos chainflex e vantagens

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Jones Cansi
Jones Cansi

Gerente de Produto - chainflex®

(11) 3531-4471 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: