O que são cabos de fibra óptica e onde são utilizados?

Fibra ótica em servidor

O que é um cabo de fibra óptica e como ele funciona?

Corte estrutural mostrando núcleo, casca e revestimento de um cabo de fibra óptica
  1. Núcleo (Core): O centro do filamento por onde a luz viaja.
  2. Casca (Cladding): Camada óptica que envolve o núcleo e possui um índice de refração menor, fazendo com que os feixes de luz repique continuamente dentro do núcleo sem escapar.
  3. Revestimento primário e capa protetora: Camadas plásticas que garantem resistência mecânica, proteção contra umidade e flexibilidade estrutural.

Quais são os principais tipos de fibra óptica?

1. Fibra Monomodo (Single-mode - SM)
  • Estrutura: Possui um núcleo extremamente fino (aproximadamente 9 micrômetros).
  • Propagação: A luz se propaga em um único caminho (modo) direto.
  • Aplicação: Ideal para transmissões de longíssima distância (quilômetros) com altíssima largura de banda, pois praticamente não apresenta dispersão do sinal.
2. Fibra Multimodo (Multi-mode - MM)
  • Estrutura: Possui um núcleo maior (entre 50 e 62,5 micrômetros).
  • Propagação: Permite que múltiplos feixes de luz percorram diferentes trajetórias simultaneamente.
  • Aplicação: Utilizada principalmente em curtas e médias distâncias (como redes locais, plantas industriais e interligação de máquinas), oferecendo excelente custo-benefício.

Onde os cabos de fibra óptica são utilizados na indústria?

Automação Industrial e RobóticaSistemas de movimentação dinâmica (Esteiras porta cabos)Ambientes críticos e requisitos especiaisTelecomunicações e Data Centers
Interligação de braços robóticos, máquinas-ferramenta CNC e linhas de montagem automatizadas onde a troca de dados em tempo real é vitalConexão de energia e dados em pontes rolantes, guindastes portuários, galpões logísticos automatizados e elevadoresIndústrias químicas, alimentícias e farmacêuticas que exigem resistência a produtos químicos, limpeza constante e ausência de ruídos elétricosRedes de transmissão de dados de alta velocidade de longa e média distância

Cabos de fibra óptica chainflex® para movimento contínuo

Cabo de fibra óptica flexível chainflex igus
Loja chainfex

Cabos de Fibra Ótica FOC chainflex® igus®

Whitepaper 10 dicas chainflex

10 dicas para selecionar o cabo ideal com a vida útil certa para sua aplicação de e-chain

FAQ - Perguntas frequentes

O que é um cabo de fibra óptica?
Qual a diferença entre fibra óptica monomodo e multimodo?
Por que utilizar fibra óptica em máquinas industriais?
Cabos de fibra óptica comuns podem ser usados em esteiras porta cabos?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Jones Cansi
Jones Cansi

Gerente de Produto - chainflex®

(11) 3531-4471 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: