Alterar idioma :

Extensão da série de cabos do sistema de medição chainflex® CF211 para o portfólio maior para ambientes secos.
O novo cabo do sistema de medição de corrente de energia chainflex® CF211.030 foi especialmente desenvolvido e testado para conexão com o sistema SIEMENS SINAMICS V90. O sistema introduzido no mercado pela Siemens é normalmente usado nos setores de bebidas, embalagens, têxtil e solar.
É exatamente aqui que a igus® oferece uma solução com os melhores benefícios para o cliente com o CF211.030. Em todas essas áreas de aplicação, não há alta carga de óleos ou lubrificantes de resfriamento, por exemplo. Portanto, o CF211.030, com uma capa externa de PVC altamente resistente à abrasão e à flexão, é exatamente a resposta certa para essas aplicações de corrente. Além disso, com o novo cabo, podemos não apenas fornecer o sistema de medição vendido por metro, mas também fechar a lacuna para todo o sistema V90: além do sistema de medição puro vendido por metro, também oferecemos o vendido por metro para o motor e também fornecemos tudo pronto para conexão. Isso significa que temos todos os produtos para o sistema em nosso catálogo e podemos fornecê-los a partir do estoque.
| Número da peça | Número de vias e seção transversal nominal do condutor [mm²] | Diâmetro externo [mm] | Índice de cobre [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF211.030 | (3x(2x0.25)C+2x(2x0.25))C | 8,5 | 60 | 87 |

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h