Cabo de controle CF38.CP com 51 meses de garantia e capa de TPE.

Cabo de motor TPE de alta qualidade sem condutor de proteção...

em baixas temperaturas e raio de curvatura pequeno...

Tecnologia

Custo baixo

Prova

Sustentabilidade

Número da peçaNúmero de vias e seção transversal nominal do condutor [mm²]Diâmetro externo [mm]Índice de cobre [kg/km]Peso [kg/km]
CF38.60.03.O.PE(3x6.0)C14,5229328
CF38.250.03.O.PE(3x25)C24,58791121

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Jones Cansi
Jones Cansi

Gerente de Produto - chainflex®

(11) 3531-4471 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: