Alterar idioma :

Com o novo cabo híbrido CF280.UL.H401.07.04.D, a igus® está expandindo seu portfólio com produtos para o sistema de acionamento modular ctrlX DRIVE da Bosch Rexroth.
Trata-se de uma combinação de cabos de transmissão de energia e transmissão de dados em tempo real e, portanto, extremamente econômica em termos de espaço para servomotores síncronos da série MS2N da Bosch Rexroth. Aplicações com um fator de curvatura de até 15 x d podem ser realizadas e, portanto, são adequadas para uso em uma ampla gama de setores, desde máquinas-ferramentas e manuseio de materiais até a indústria automotiva. O cabo pode ser encomendado pronto ou vendido por metro e pode ser facilmente usado com os motores apropriados da Bosch Rexroth. Com mais de 30 tipos diferentes de cabos híbridos, a igus® tem em estoque o maior portfólio de cabos híbridos para a cadeia de energia. Essa expansão segue a tendência contínua da tecnologia híbrida na tecnologia de acionamento e, portanto, a combinação de núcleos de energia e elementos de dados em um único cabo. Aqui, também, você pode contar com nossas vantagens habituais: até 4 anos de garantia, disponível a partir de 1 m, sem custos de corte e inúmeras aprovações & padrões também caracterizam esse novo produto.
| Número da peça | Número de vias e seção transversal nominal do condutor [mm²] | Diâmetro externo [mm] | Índice de cobre [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF280.UL.H401.04.D | (4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG24)C)C | 12,5 | 106 | 193 |

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h