Alterar idioma :

chainflex® ® conecta você ao seu acionamento Siemens
O mercado de cabos híbridos para a tecnologia OCC (One-Cable-Connection) da Siemens tem se desenvolvido rapidamente nos últimos anos. Cada vez mais clientes estão utilizando as vantagens da combinação do cabo servo e do cabo do sistema de medição em um único cabo para acionamentos SINAMICS S210. Com a série de cabos CF220.UL.H, a igus® tem uma solução de cabos com revestimento externo de PVC de alta qualidade em seu programa há anos. Agora, estamos acrescentando mais uma estrutura a essa família para oferecer ainda mais variedade para os diferentes motores.
O PVC como material de fábrica para o revestimento externo é caracterizado pela alta resistência à abrasão, retardamento de chama e resistência a óleo. Além disso, o material foi amplamente testado para uso em cadeias de energia.
Além das vantagens desse cabo, podemos garantir que o cabo estará pronto para envio em até 36 horas após o pedido: isso significa que você pode usar seu acionamento Siemens imediatamente e não precisa se preocupar com tempos de espera devido a problemas de entrega.
igus® ® conecta chainflex® ® com readycable® ®
Você pode encomendar nossos cabos híbridos para acionamentos Siemens em nossa loja on-line, desmontados e com um metro de comprimento. Como alternativa, também oferecemos a versão pré-montada com o conector Drive Cliq correspondente. Do jeito que você precisa.
| Número da peça | Número de vias e seção transversal nominal do condutor [mm²] | Diâmetro externo [mm] | Índice de cobre [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF220.UL.H304.15.04 | (4G1,5+(2x1,5)C+(4xAWG26)C)C | 13,0 | 159 | 234 |

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h