... Sistema de encoder/resolver FANUC ... para ambientes secos ...

Cabo chainflex CF211 com estrutura interna visível e testes de abrasão na areia.
Medição dos cabos do sistema Chainflex® CF211,041/CF211,042

Tecnologia

Custo baixo

Prova

Sustentabilidade

Dados técnicos

Número da peçaNúmero de vias e seção transversal nominal do condutor [mm²]Diâmetro externo [mm]Índice de cobre [kg/km]Peso [kg/km]
CF211.041(2x(2x0,18)+5x0,5)C7,54979
CF211.042 (3x(2x0,18)+6x0,5)C8,56298

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Jones Cansi
Jones Cansi

Gerente de Produto - chainflex®

(11) 3531-4471 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: