... Primeiros cabos de esteira porta cabos TopDrive agora também com aprovação DNV ... para o setor marítimo ....

CFSPECIAL com a DNV
CFSPECIAL.5XX cabo especial com DNV
Triângulo de alta tecnologia

Tecnologia

Triângulo de redução de custos

Custo baixo

Quadrado de prova

Prova

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Dados técnicos

Número da peçaNúmero de vias e seção transversal nominal do condutor [mm²]Diâmetro externo [mm]Índice de cobre [kg/km]Peso [kg/km]
CFSPECIAL.532.15.08.02(8x(2x1,5)C)C305131014
CFSPECIAL.532.15.16.02(16x(2x1.5)C)C36,59721669
CFSPECIAL.572.2400.01(1x240)C34,525813081
CFSPECIAL.572.3000.01(1x300)C37,531893799
CFSPECIAL.572.4000.01(1x400)C4242695007
CFSPECIAL.592.001(30G4,0+4x(2x2,5)C)C441.7502630
CFSPECIAL.562.PE.700.011G7019.5713867

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Jones Cansi
Jones Cansi

Gerente de Produto - chainflex®

(11) 3531-4471 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: