Alterar idioma :

Os robôs se tornaram parte integrante da indústria e, com eles, a necessidade de atuadores inteligentes também está aumentando. Como os desenvolvimentos relacionados à Indústria 4.0 significam que cada vez mais dados de um processo precisam ser transportados por meio de um sistema de barramento, os cabos de barramento com capacidade de torção estão se tornando cada vez mais necessários. Na área de ângulos de torção particularmente grandes, agora podemos apresentar soluções de barramento de até +/- 360 °/m, mesmo para barramento CAN e Ethernet até CAT7, como 10 GBit a 600 MHz.
| Número da peça | Número de vias e seção transversal nominal do condutor [mm²] | Diâmetro externo [mm] | Índice de cobre [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CFROBOT8.PLUS.022 | (2x0,5)C | 9,5 | 47 | 103 |
| CFROBOT8.PLUS.049 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 32 | 67 |
| CFROBOT8.PLUS.050 | (4x(2x0,15)C)C | 10,5 | 49 | 115 |
| CFROBOT8.PLUS.052 | 4x(2x0,15)C | 10,5 | 49 | 115 |

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h