Extensões de seção transversal para 6 séries de cabos chainflex

Extensões de seção transversal CF
Testado no laboratório de testes da chainflex® e com uma garantia de 4 anos

Dados técnicos

Número da peçaNúmero de vias e seção transversal nominal do condutor [mm²]Diâmetro externo [mm]Índice de cobre [kg/km]Peso [kg/km]
CF140.05.04.UL(4G0.5)C7,53881
CF150.UL.15.25.25G1.524,5371746
CF211.PUR.03.06.02 (6x(2x0,34))C10,063119
CFLG.12LB.9/12512x9/12515,00125
CF211.007(3x(2x0,25)C+3x(2x0,25)C5,52545
CF330.2400.01.D1x24029,523512436

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Jones Cansi
Jones Cansi

Gerente de Produto - chainflex®

(11) 3531-4471 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: