Alterar idioma :

chainflex® CF33.UL - Cabo de alimentação de motor flexível exclusivo, listado na UL, para uso na cadeia de energia eletrônica® e na bandeja de cabos.
O CF33.UL é listado pela UL e, portanto, é o primeiro cabo de motor de seu tipo para uso em movimento permanente na cadeia de energia e para a bandeja de cabos. A vantagem para o cliente é que o cabo pode ser simplesmente roteado ao longo do caminho de cabos/trilho após a cadeia de energia, sem nenhum ponto de conexão entre a cadeia e o caminho de cabos. Esse cabo de motor também acrescenta um cabo de motor de PVC blindado ao portfólio do chainflex®.
| Número da peça | Número de vias e seção transversal nominal do condutor [mm²] | Diâmetro externo [mm] | Índice de cobre [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF33.UL.15.04 | (4G1.5)C | 12,5 | 99 | 214 |
| CF33.UL.25.04 | (4G2.5)C | 14,0 | 144 | 279 |
| CF33.UL.40.04 | (4G4.0)C | 16,5 | 211 | 391 |
| CF33.UL.60.04 | (4G6.0)C | 20,0 | 320 | 605 |
| CF33.UL.100.04 | (4G10)C | 24,0 | 500 | 870 |
| CF33.UL.160.04 | (4G16)C | 28,0 | 781 | 1276 |
| CF33.UL.250.04 | (4G25)C | 32,0 | 1173 | 1783 |

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h