Sistema de medição FANUC ... para contaminação de óleo pesado ...

Cabo chainflex CF111.D para esteiras porta-cabos, para aplicações industriais, com 36 meses de garantia.
Sistema de encoder/resolver de cabos chainflex® CF111.041.D/CF111.042.D

Tecnologia

Custo baixo

Prova

Sustentabilidade

Dados técnicos

Número da peçaNúmero de vias e seção transversal nominal do condutor [mm²]Diâmetro externo [mm] Índice de cobre [kg/km]Peso [kg/km]
CF111.041.D (2x(2x0,18)+5x0,5)C7,54980
CF111.042.D (3x(2x0,18)+6x0,5)C8,56299

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Jones Cansi
Jones Cansi

Gerente de Produto - chainflex®

(11) 3531-4471 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: