Garantia de performances seguras - linha de produtos especiais para teatro e palco

Três cabos chainflex com diferentes estruturas internas em um palco.
  • Um cabo Ethernet em CAT6 (CFSPECIAL.381.049)
  • Um cabo Ethernet CAT7 (CFSPECIAL.381.052), que garante controle confiável de luz e som, bem como transmissão segura de dados.
  • Um cabo de dois canais (CFSPECIAL.381.037) para aplicações de microfone, como o nosso e-spool microfone ou aplicações de controle DMX.

Tecnologia

Custo baixo

Prova

Sustentabilidade


Dados técnicos

Número da peçaNúmero de vias e seção transversal nominal do condutor [mm²] Diâmetro externo [mm²]Índice de cobre [kg/km]Peso [kg/km]
CFSPECIAL.381.0372x(2x0,25)C11,529124
CFSPECIAL.381.049(4x(2x0,15))C7,53171
CFSPECIAL.381.0524x(2x0,15)C10,081139

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Jones Cansi
Jones Cansi

Gerente de Produto - chainflex®

(11) 3531-4471 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: