Da esteira diretamente para a bandeja de cabos... motor e cabo de controle listados

Cabo de controle CF150.UL para HMI 2024 com selo UL Listed e conectores.
Cabos de alimentação de controle e motor flexíveis listados na UL

Da cadeia de energia diretamente para a bandeja de cabos... Motor e cabo de controle listados

Tecnologia

Custo baixo

Prova

Sustentabilidade

Dados técnicos

Número da peçaNúmero de vias e seção transversal nominal do condutor [mm²]Diâmetro externo [mm]Índice de cobre [kg/km]Peso [kg/km]
CF33.UL.15.04(4G1.5)C12,599214
CF33.UL.25.04(4G2.5)C14,0144279
CF33.UL.40.04 (4G4.0)C16,5211391
CF33.UL.60.04(4G6.0)C20,0320605
CF33.UL.100.04(4G10)C24,0500870
CF33.UL.160.04 (4G16)C28,07811276
CF33.UL.250.04 (4G25)C32,011731783
CF150.UL.10.2525G1.021,0247587
CF160.UL.15.04 (4G1.5)C11,089175

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Jones Cansi
Jones Cansi

Gerente de Produto - chainflex®

(11) 3531-4471 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: