Alterar idioma :
Descubra todos os nossos relatórios de testes de durabilidade para nossos cabos de motor aqui.

Usando o CF886 e o 896 na prática
Várias exigências são impostas às máquinas-ferramentas. Entre outras coisas, a durabilidade necessária deve ser atendida, mas a eficiência econômica de cada sistema também é importante. Com esses aspectos em mente, é sempre importante considerar qual qualidade de cabo é apropriada para cada aplicação. Um sistema de corte a laser não é afetado por óleo ou produtos químicos semelhantes, portanto, é fundamental que os cabos dos acionamentos sejam os mais flexíveis possíveis e estejam bem protegidos contra poeira e resíduos. O CF886 é adequado para esse ambiente graças ao seu revestimento externo de PVC resistente à abrasão. Se houver presença de óleo na folga, por exemplo, em um centro de usinagem, a capa externa iguPUR do CF896 é a alternativa econômica aos cabos PUR clássicos.

Usando o CF886 na prática
Serrar, fresar, afiar, colar - há muitos motores na indústria madeireira que precisam ser movimentados. Não menos importante, devido à automação cada vez maior dos processos. Essas aplicações podem parecer simples à primeira vista, mas a confiabilidade do processo e a ausência de manutenção são extremamente importantes também nesse caso. O CF886 é ideal para as condições dos galpões das fábricas. Graças às suas boas propriedades de abrasão, o revestimento externo de PVC não tem problemas com poeira ou resíduos e a blindagem do cabo significa que os cabos de dados ou de controle vizinhos não são afetados. Como esses sistemas são usados em todo o mundo, eles exigem não apenas uma vida útil confiável, mas também, muitas vezes, a aprovação UL.

Usando o CF30 na prática
Espaços de instalação apertados, agentes de limpeza, sujeira e muitos golpes duplos - tudo isso pode ser encontrado em um lava-rápido. O CF30 foi projetado para atender a esses requisitos e também é adequado para aplicações de +5 a +70 °C graças ao revestimento externo de PVC. O cabo é resistente a óleo e retardante de chamas, tem boas propriedades de deslizamento e pode realizar percursos de até 100 m. É importante que esse cabo tenha certificação UL para o mercado internacional.

Usando o CF270.UL.D na prática
A automação de processos na indústria automotiva economiza tempo e dinheiro. A tecnologia de automação na linha de produção é um aspecto fundamental para isso e requer uma grande quantidade de tecnologia de acionamento com motores e inversores. Desde a oficina de carroceria até a oficina de pintura e a montagem final, os sistemas estão localizados em diferentes ambientes e entram em contato com diferentes materiais. Em todas essas áreas, são necessários cabos de motor que atendam aos rigorosos requisitos do setor automotivo.

Usando o CF35.UL na prática
As usinas de reciclagem de resíduos não são um lugar limpo; as altas temperaturas, a sujeira e, geralmente, as longas distâncias podem ser um problema para os cabos. Especialmente sob as condições extremas que prevalecem no gerenciamento de resíduos, no entanto, é importante ter sistemas à prova de falhas. O CF35.UL foi feito para isso. Seja a umidade extremamente alta em uma usina de compostagem ou a poeira e a sujeira da utilização térmica. Graças ao revestimento externo de TPE, o cabo é feito para faixas de temperatura de -35 a +90°C e não é afetado nem mesmo por bio-óleos. Percursos longos de até 400 metros são tão pouco problemáticos quanto espaços de instalação apertados ou radiação UV em um sistema externo. Como essas soluções são, obviamente, usadas em todo o mundo, a aprovação UL também merece ser mencionada aqui.

Usando o CF38 na prática
Falhas nos cabos certamente nunca são desejáveis. No entanto, uma falha de cabo no deslocamento do guindaste e do carrinho é impensável. A confiabilidade e a segurança máxima são necessárias aqui. Os cabos motorizados utilizados estão, portanto, expostos a grandes desafios. Temperaturas de -40°C a +80°C não são incomuns. Além disso, geralmente há viagens longas e, portanto, altas cargas devido ao uso contínuo e à poeira. O cabo motorizado usado deve ser capaz de suportar todas essas condições.

Usando o CFROBOT7 na prática
O objetivo do teste foi determinar a vida útil do cabo do motor torcível da família de cabos para robôs CFROBOT7. O CFROBOT7 é necessário para suportar de forma confiável o movimento contínuo, como em um robô com uma torção de +/- 180°, como encontrado no setor automotivo.
Nessas aplicações, é comum que os robôs estejam em constante movimento e, portanto, os cabos são constantemente expostos a essa torção. Graças a uma blindagem geral dobrada e ao robusto revestimento externo de poliuretano, esse cabo é ideal para uso em movimentos 3D.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h