Alterar idioma :

Usando o CF887 na prática
Os servoacionamentos podem ser encontrados em toda parte, por exemplo, em robôs lineares usados no setor de embalagens. As salas de logística nas quais esses dispositivos são encontrados geralmente são bem temperadas, óleo e outras influências também são raras ou inexistentes, apenas a velocidade e o raio de curvatura não devem exigir muito do cabo. O revestimento externo de PVC do CF887 é flexível e resistente à abrasão, feito para movimentação permanente na esteira porta cabos e também muito atraente do ponto de vista econômico. Graças à vida útil garantida, a manutenção pode ser bem planejada e as falhas causadas, por exemplo, por saca-rolhas, não ocorrem mais.

Usando o CF210.UL na prática
Seja em máquinas de embalagem, robôs lineares de sala ou máquinas de manuseio, as esteiras porta cabos em um arranjo vertical não são incomuns. Os cabos servo são frequentemente usados aqui como cabos de conexão para um servoacionamento. São necessários cabos adequados que atendam aos requisitos de movimentação na esteira porta cabos. Técnicas e projetos especiais de encordoamento, alívio de tensão e revestimentos externos resistentes à abrasão garantem uma longa vida útil para o cabo na esteira porta cabos. O econômico servo-cabo de PVC CF210.UL.25.15.02.01 é ideal para aplicações que envolvem movimento contínuo na esteira porta cabos.
A família de servo-cabos CF210.UL tem uma capa externa de PVC altamente resistente à abrasão, sem capa interna e é adequada para percursos de até 10 metros. Ele também tem duas proteções diferentes, que são essenciais para evitar paradas e falhas na máquina. Em primeiro lugar, a blindagem geral evita a propagação de interferência eletromagnética e garante que a interferência externa não atinja o interior do cabo; em segundo lugar, o par integrado de núcleos de controle, que consiste no freio e no sensor de temperatura, é blindado adicionalmente para evitar que a interferência externa atinja o elemento de sinalização.

Uso do CF21.UL na prática
O pó e as aparas de madeira são comuns no setor de móveis. Estas condições podem ser encontradas particularmente quando são utilizadas máquinas para trabalhar madeira. Eles se caracterizam por uma alta versatilidade de funções de usinagem: fresagem, furação, serragem. Todas estas máquinas utilizam sistemas de acionamento e com cabos servo. Quando se trata de espaços de instalação apertados ou longas distâncias em pórticos, a estrutura com revestimento interno garante a confiabilidade.

Usando o CF270.UL.D na prática
Os servomotores se tornaram indispensáveis nos dias de hoje. Há muitos fabricantes com requisitos diferentes no mercado. No entanto, os cabos convencionais atingem seus limites, especialmente em aplicações móveis. Um exemplo clássico do uso de servomotores está nos centros de corte e usinagem. Nesses sistemas, os cabos não só são movidos com muita frequência e em raios estreitos, mas também precisam suportar uma ampla gama de influências ambientais. Resíduos, óleo, água e agentes de limpeza são a ordem do dia. O material PUR do CF270 pode resistir a tudo isso. Graças à sua resistência a óleo e à especificação de resistência a entalhes, o cabo pode ser usado durante toda a sua vida útil em temperaturas de -20 a +80 °C.

Uso do CF270.UL.D na prática
O objetivo do teste era determinar a vida útil do servo-cabo na esteira porta cabos. O CF270 é o chamado cabo de fuso "" . Esse tipo de cabo de núcleo único é usado em centros de torneamento de alto desempenho ou máquinas CNC, por exemplo. Em ambos os exemplos, o fornecimento de energia é um desafio, pois as aplicações às vezes exigem a criação de moldes de alta precisão e muito complexos. Além disso, o cabo dessas máquinas está localizado diretamente na peça de trabalho e, portanto, deve ser resistente a lascas de metal e, acima de tudo, aos óleos usados. Graças ao revestimento externo de PUR, esse cabo atende a esses critérios e também pode garantir o uso à prova de falhas graças à sua vida útil testada.

Uso do CF27.D na prática
Óleo, raios de curvatura apertados, cavacos, movimentos rápidos e frequentes. Uma fresadora moderna é uma verdadeira câmara de tortura para cabos. Graças ao seu revestimento externo de poliuretano resistente a entalhes, o CF27.D é idealmente equipado para resistir a óleo e cavacos. O revestimento interno de TPE e o ângulo de trança plana da blindagem facilitam até mesmo os menores raios de curvatura de até 7,5xd para esse servo-cabo. Adequado em seções transversais para todos os tamanhos de motor padrão, seja como núcleo único, sem um par de controle ou com um ou dois pares de controle. Várias aprovações, como a UL, também permitem o uso em todo o mundo.

Uso do CF29.D na prática
Os cabos da família CF29.D são frequentemente usados em unidades de armazenamento e recuperação, ou SRU, abreviadamente. Lá, eles são usados no guincho do mastro. A alta dinâmica e os ambientes frios representam grandes desafios para os componentes utilizados. Eles devem ser capazes de resistir a temperaturas extremamente baixas, por exemplo, em câmaras frigoríficas.

Uso do CF280.UL.H na prática
Em ferramentas de processamento e máquinas, os cabos precisam suportar movimentos rápidos e uniformes em espaços de instalação apertados. Os cabos híbridos, como o CF280.UL.H, combinam as funções dos cabos do sistema de medição servo & e, portanto, oferecem uma solução que economiza espaço. O revestimento externo de PUR robusto do cabo garante resistência a óleos e outros produtos químicos, enquanto o design permite pequenos raios de curvatura com função confiável. Isso os torna ideais para uso em máquinas com espaço de instalação limitado e requisitos de movimentação exigentes.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h