Alterar idioma :
| Número do estudo: 5034 | Vida útil: 45 milhões de golpes |
|---|---|
| Leitungstyp: CF29.25.15.02.01.D | Raio de curvatura: 100 mm (fator 7,2 x d) |
| Tipo de cabo: TPE sem halogênio |

Nesse teste, a expectativa de vida útil do CF29.25.15.02.01.D foi analisada em uma cadeia eletrônica® com um raio de 100 mm
Os cabos da família CF29.D são usados com frequência em máquinas de armazenamento e recuperação (SRMs). Lá, eles são usados no mecanismo de elevação do mastro. A alta dinâmica e os ambientes frios representam grandes desafios para os componentes usados. Eles precisam resistir a temperaturas extremamente baixas, por exemplo, em câmaras frigoríficas.
O teste demonstrou que a vida útilesperada do servo-cabo CF29.25.15.02.01.D é de 45 milhões de golpes e não apresenta problemas com temperaturas muito baixas, de até -35° C.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h