Cabo de comando CF6 em corte com condutores e blindagem.

Sete razões para um cabo de esteira durável

Primeiro motivo: elemento central de alta resistência à tração

Cabo CF6 com extremidade do condutor exposta.
  • Preenchimento da cavidade no centro
  • Absorção das forças no cabo durante o movimento

Segundo motivo: Fios de cobre

Trança de cobre com estrutura multiveia e capa externa.
  • Transmissão permanente da corrente elétrica
  • Combinação perfeita do diâmetro do fio, do número de fios e do comprimento ideal do passo

Terceiro motivo: Isolamento da via

Isolamento dos condutores em um cabo blindado com fios expostos.
  • Isolamento confiável e durável entre as vias
  • Material particularmente resistente à abrasão - PVC, TPE & XLPE

Quarto motivo: Vias trançadas em grupos

Cabo com encordoamento em feixe, com condutores e capa externa visíveis.
  • Comprimentos de passo extremamente curtos no trançamento
  • Vias trançadas em grupos a partir de 12 vias para compensar de forma ideal a força de tração/compressão

Quinto motivo: Capa interna

Revestimento interno de um cabo blindado com camada laranja e feixe de condutores.
  • Preenchimento de reforço extrudado
  • Guia da estrutura trançada na direção longitudinal
  • Base da blindagem

Sexto motivo: Blindagem

Blindagem de um cabo com camada interna condutiva e fios torcidos.
  • Alta proteção contra compatibilidade eletromagnética
  • Cobertura extremamente alta
  • O ângulo plano da trança garante a mobilidade do fio da blindagem

Sétimo motivo: Capa externa

Estrutura interna de um cabo elétrico com capa externa, blindagem e condutores torcidos.
  • Proteção contra influências do ambiente, como óleo, radiação UV e sujeira
  • Materiais altamente resistentes à abrasão para propriedades permanentemente boas da esteiras porta cabos - PVC, PUR & TPE

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Jones Cansi
Jones Cansi

Gerente de Produto - chainflex®

(11) 3531-4471 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: