Classificação dos cabos chainflex®

CarregarCursoResistente à óleoTorção
de 1 a 71 a 61 a 41 a 4
Carregarbaixa1234567alta
Cursosuspensa123456400m +
Resistente à óleo nenhum1234alta
Torçãonenhum1234±360°/m

A classificação de cabos chainflex® é composta por 4 partes:

Carregar

Tensão (R e V)

  • 1: Cabos flexíveis
  • 2: Cabos altamente flexíveis
  • 3: Cabos compatíveis com esteiras sem construção especial (por exemplo, vias enroladas em camadas) para uso em e-chains®.
  • 4: Cabos com construção especial para movimento contínuo em e-chains®, tensão média, raios de 7,5 x d, velocidade de até 3 m/s
  • 5: Cabos para movimento contínuo em e-chains®, alta tensão, raios de 6,8 x d, velocidade de até 10 m/s
  • 6: Cabos para movimento contínuo em e-chains®, tensão máxima, raios de 5 x d, velocidade de até 10 m/s
  • 7: Cabos para movimento contínuo em e-chains®, tensão máxima com os menores raios, aplicações internas e externas, raios a partir de 4 x d, velocidade de até 10 m/s e mais
Curso

Curso

  • 1: sem suporte
  • 2: Curso de até 10 m
  • 3: Curso de até 20 m
  • 4: Curso de até 50 m
  • 5: Curso de até 100 m
  • 6: Curso de até 400 m ou mais
1: Sem resistência a óleo<br> 2: Resistente a óleo (de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1)<br> 3: Resistente a óleo (de acordo com a norma DIN EN 50363-10-2)<br> 4: Resistente a óleo (de acordo com a norma DIN EN 60811-2-1, resistente a óleos orgânicos (de acordo com a norma VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB por

Resistência ao óleo

  • 1: Sem resistência a óleo
  • 2: Resistente a óleo (de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1)
  • 3: Resistente a óleo (de acordo com a norma DIN EN 50363-10-2)
  • 4: Resistente a óleo (de acordo com a norma DIN EN 60811-2-1, resistente a óleos orgânicos (testado de acordo com a norma VDMA 24568 com o Plantocut 8 S-MB pela DEA)
Torção

Torção

  • 1: sem torção
  • 2: ± 90°, com 1 m de comprimento de cabo
  • 3: ± 180°, com 1 m de comprimento de cabo
  • 4: ± 360°, com 1 m de comprimento de cabo
Carregar
Curso
1: Sem resistência a óleo<br> 2: Resistente a óleo (de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1)<br> 3: Resistente a óleo (de acordo com a norma DIN EN 50363-10-2)<br> 4: Resistente a óleo (de acordo com a norma DIN EN 60811-2-1, resistente a óleos orgânicos (de acordo com a norma VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB por
Torção

Em teoria, as seguintes classes seriam possíveis: a mais baixa "Classe 1.1.1.1", a mais alta "Classe 7.6.4.3"

O que significa a "Classe"(class-ification) chainflex® ?

1. "Materiais" qualificação padrão chainflex®

  • Testes de flexão contínua  em e-chains® à temperatura ambiente e em percursos deslizantes e sem suporte.
  • Testes de flexão contínua  e-chains®, a baixas temperaturas e com um percurso de 8 m (até -40 °C, dependendo do material)
  • Testes de flexão contínua  em e-chains® em diferentes mídias líquidas com um percurso de aproximadamente 0,5 m.
  • Testes de abrasão Testes de abrasão em combinação com materiais de esteira.

2. "Design" qualificação padrão chainflex®

  • Testes de flexão contínua  em esteira à temperatura ambiente e em movimentos deslizantes e sem apoio. Os raios são consideravelmente menores do que os definidos posteriormente no catálogo.
  • Testes de flexão contínua  em e-chains® com curvas de temperatura variáveis entre -40 °C e +60 °C, dependendo do design e do material, com movimentos deslizantes e raios menores do que os definidos posteriormente no catálogo.
  • Testes de torção contínua  em e-chain® triflex® com ±180°/m para cabos de torção em banco de ensaio de torção com esteira triflex® de 1 m.
  • Testes de torção contínua  em triflex® e-chains® com programas de movimento em robôs de 6 eixos.

3. Qualificação padrão chainflex®

laboratório de testes

4. " Otimização da produção" qualificação padrão chainflex®

  • Registro e análise dos parâmetros de produção do cabo chainflex®.
  • Realização de testes de flexão contínua em sistemas de teste de esteiras porta cabos em cursos curtos e rápidos.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Jones Cansi
Jones Cansi

Gerente de Produto - chainflex®

(11) 3531-4471 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: