Alterar idioma :

Em princípio, qualquer cabo elétrico pode causar ou sofrer interferência magnética eletrônica devido ao efeito de acoplamento. Para garantir sua compatibilidade eletromagnética (EMC), um cabo deve ser blindado eletricamente. Esse efeito de proteção é expresso principalmente pela chamada cobertura óptica da blindagem. Isso se refere à área que é coberta opticamente pela blindagem. Por exemplo, se o cabo tiver uma folha de cobre como blindagem, pode-se dizer que ele tem uma cobertura de 100% porque funciona como um tubo. Se a blindagem for trançada ou enrolada com fios, isso tem a vantagem de não ser afetada pelo movimento, ao contrário da folha. Entretanto, há a desvantagem de que a área de cobertura diminui porque há um pequeno espaço entre cada fio da blindagem.
Para cabos em movimento linear, foi comprovado que uma blindagem trançada com alta cobertura e ângulo de trançado ideal é a melhor solução. Se, por outro lado, um cabo de torção estiver envolvido, a solução ideal é uma blindagem dobrada que esteja assentada em um material deslizante. O melhor resultado de blindagem é obtido com uma cobertura óptica de 90%.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h