Cabo Profinet com aglutinante M12 codificado D

Conectores Binder Profinet codificados D com cabo verde.

Tecnologia

Custo baixo

Prova

Sustentabilidade

  • Montado industrialmente
  • Pronto para conexão diretamente do fabricante do cabo
  • Uso duradouro na cadeia de energia
  • No comprimento desejado: precisão centimétrica
  • Sem valor mínimo de pedido, sem quantidade mínima de pedido

Visão geral da linha de produtos

Conector Profinet com dois conectores ligados por um cabo verde.

Conector de cabo Binder / conector de cabo M12 d-coded

igus® número de peça.Material do revestimentoEstrutura do caboØ externo em mmRaio de curvatura<br>em mmPreço
CAT9161017PVC(4x0,34)C715 xdpedido
CAT9361017PVC ÖL(4x0,38)C712,5 x dpedido
CAT9261017iguPUR(4x0,34)C715 xdpedido
CAT9461017PUR(4x0,38)C712,5 x dpedido
CAT9661017Robô PUR(2x(2x0,34))C8,512,5 x dpedido
CAT9561017TPE(4x0,38)C7,512,5 x dpedido

Conector de cabo binder / soquete de cabo M12 d-coded

Conector e tomada Profinet Binder D com cabo verde.
igus® Art. Não.Material do revestimentoEstrutura do caboØ externo em mmRaio de curvatura<br>em mmPreço
CAT9161018PVC(4x0,34)C715 xdpedido
CAT9361018PVC ÖL(4x0,38)C712,5 x dpedido
CAT9261018iguPUR(4x0,34)C715 xdpedido
CAT9461018PUR(4x0,38)C712,5 x dpedido
CAT9661018Robô PUR(2x(2x0,34))C8,510 x dpedido
CAT9561018TPE(4x0,38)C7,510 x dpedido

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: