Banner da Binder e da igus com aperto de mão sobre fundo laranja e verde.

Conectores de encaixe da empresa Binder

Pacotes de serviço M8/M12 da Binder direto do estoque

Tecnologia

Custo baixo

Prova

Sustentabilidade

Macros EPLAN adequadas para Bosch Rexroth

Detalhes do conector de plugue Binder

M8 - Codificado A: não blindado, conexão a parafuso

Cabo fêmea

Cabo de conexão

Número de peça do fichário.Código igus®Número de polosTipo de ContatoFaixa de apertoIr para a loja
99 3400 100 03MAT01749453 polosCabo fêmea3,5-5,0 mmpedido
99 3379 100 03 MAT017120093 polosCabo de conexão3,5-5,0 mmpedido
99 3376 100 04 MAT01749894 polosCabo fêmea3,5-5,0 mmpedido
99 3383 100 04 MAT01730414 polosCabo de conexão3,5-5,0 mmpedido

M8 - Codificado A: blindado, conexão a parafuso

Cabo fêmea

Cabo de conexão

Número de peça do fichário.Código igus®Número de polosTipo de ContatoFaixa de apertoIr para a loja
99 3360 100 03 MAT017478283 polosCabo fêmea4,0-5,5 mmpedido
99 3361 100 03 MAT01715998 3 polosCabo de conexão4,0-5,5 mmpedido
99 3362 100 04 MAT017432774 polosCabo fêmea4,0-5,5 mmpedido
99 3363 100 04 MAT017175084 polosCabo de conexão4,0-5,5 mmpedido
99 3360 300 03 MAT017338733 polosCabo fêmea6,0-8,0 mmpedido
99 3361 300 03 MAT017338743 polosCabo de conexão6,0-8,0 mmpedido
99 3362 300 03 MAT017310114 polosCabo fêmea6,0-8,0 mmpedido
99 3363 300 04 MAT017300594 polosCabo de conexão6,0-8,0 mmpedido

7/8" não blindado, conexão a parafuso

Cabo fêmea

Cabo de conexão

Número de peça do fichário.Código igus® Número de polosTipo de ContatoFaixa de apertoIr para a loja
99 2442 21 04 MAT017234233+PECabo fêmea8,0-10,0 mmpedido
99 2443 21 04 MAT017326633+PECabo de conexão8,0-10,0 mmpedido
99 2444 21 05 MAT01718734.4+PECabo fêmea8,0-10,0 mmpedido
99 2445 21 05 MAT017225134+PECabo de conexão8,0-10,0 mmpedido

M12 - Codificado A: não blindado, conexão a parafuso

Cabo fêmea

Cabo de conexão

Número de peça do fichário.Código igus® Número de polosTipo de ContatoFaixa de apertoIr para a loja
99 0430 07 04 MAT017173163 polosCabo fêmea4,0-6,0 mmpedido
99 0429 07 04 MAT01734903 polosCabo de conexão4,0-6,0 mmpedido
99 0430 12 04 MAT017151454 polosCabo fêmea6,0-8,0 mmpedido
99 0429 12 04 MAT017105554 polosCabo de conexão6,0-8,0 mmpedido
99 0436 12 05 MAT01756595 polosCabo fêmea6,0-8,0 mmpedido
99 0437 12 05 MAT017183055 polosCabo de conexão6,0-8,0 mmpedido
99 0486 12 08 MAT01785758 polosCabo fêmea6,0-8,0 mmpedido
99 0487 12 08 MAT017102198 polosCabo de conexão6,0-8,0 mmpedido

M12 - Codificado A: blindado, conexão a parafuso

Cabo fêmea

Cabo de conexão

Número de peça do fichário. Código igus® Número de polosTipo de ContatoFaixa de apertoIr para a loja
99 1430 812 04 MAT01718424 polosCabo fêmea4,0-6,0 mmpedido
99 1429 812 04 MAT01718414 polosCabo de conexão4,0-6,0 mmpedido
99 1436 812 05 MAT01730235 polosCabo fêmea6,0-8,0 mmpedido
99 1437 812 05 MAT01708805 polosCabo de conexão6,0-8,0 mmpedido
99 1436 914 05 MAT017494905 polosCabo fêmea8,0-10,0 mmpedido
99 1437 914 05 MAT017494895 polosCabo de conexão8,0-10,0 mmpedido
99 1486 812 08 MAT01762668 polosCabo fêmea6,0-8,0 mmpedido
99 1487 812 08 MAT01762678 polosCabo de conexão6,0-8,0 mmpedido
99 1486 914 08 MAT017244378 polosCabo fêmea8,0-10,0 mmpedido
99 1487 914 08 MAT017294978 polosCabo de conexão8,0-10,0 mmpedido

M12 - Soquetes angulares com código A: blindados, conexão a parafuso

Cabo fêmea

Cabo de conexão

Número de peça do fichário.Código igus®Número de polosTipo de ContatoFaixa de apertoIr para a loja
99 1430 822 04 MAT01725234 polosCabo fêmea6,0-8,0 mmpedido
99 1429 822 04 MAT017257004 polosCabo de conexão6,0-8,0 mmpedido
99 1436 822 05 MAT017175295 polosCabo fêmea6,0-8,0 mmpedido
99 1437 822 05 MAT017278385 polosCabo de conexão6,0-8,0 mmpedido

M12 - codificado em D: blindado, conexão a parafuso

Cabo fêmea

Cabo de conexão

Número de peça do fichário.Código igus® Número de polosTipo de ContatoFaixa de apertoIr para a loja
99 3728 810 04 MAT017492744 polosCabo fêmea5,0-8,0 mm pedido
99 3727 810 04 MAT017382814 polosCabo de conexão5,0-8,0 mm pedido

M12 - codificado em X: blindado, conexão de deslocamento de isolamento

Cabo fêmea

Cabo de conexão

Número de peça do fichário.Código igus®Número de polosTipo de ContatoFaixa de apertoIr para a loja
99 3788 810 08 MAT017465388 polosCabo fêmea5,0-8,0 mmpedido
99 3787 810 08 MAT017429768 polosCabo de conexão5,0-8,0 mmpedido

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: