Qual é a classe de proteção IP?

Descubra o que está por trás do código numérico

O que significa a classe de proteção IP?

Conector Single Pair Ethernet CAT9471004 com proteção IP67 entre respingos de água.
  • Máquinas de construção
  • Setor automotivo
  • Transporte público
  • Proteção civil
  • Tecnologia de defesa
  • Tecnologia médica
  • Indústria alimentícia
  • Setor de eventos

Como o código IP é estruturado?

Significado do primeiro dígitoSignificado do segundo dígitoIP
Sem proteçãoSem proteção00
Protegido contra acesso com as costas da mão (corpos estranhos sólidos com diâmetro de 50 mm ou mais)Proteção contra gotejamento de água11
Protegido contra acesso com um dedo (corpos estranhos sólidos com diâmetro de 12,5 mm ou mais)Proteção contra gotejamento de água que cai verticalmente quando o alojamento está inclinado em até 15°.22
Protegido contra acesso com uma ferramenta (objetos estranhos sólidos com diâmetro de 2,5 mm ou mais)Proteção contra a queda vertical de água pulverizada em até 60° contra a vertical33
Protegido contra acesso com um fio (objetos estranhos sólidos com um diâmetro de 1,0 mm ou mais)Proteção contra gotejamento de água em todos os lados 44
Proteção completa contra contato (contra poeira em quantidades prejudiciais)Proteção contra pingos de água (bocal) de qualquer ângulo55
Proteção completa contra contato (à prova de poeira)Proteção contra fortes jatos de água66
Proteção contra submersão temporária7
Proteção contra submersão permanente8
Proteção contra água durante alta pressão/limpeza com jato de vapor9

Qual classe de proteção IP é adequada para qual aplicação?

Classes de proteção IP2X & IP20

Classe de proteção IP55 e superior

Classe de proteção IP65

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: