Alterar idioma :

Nosso departamento de montagem de cabos industrial fabrica mais de 10.000 cabos personalizados por semana, exatamente de acordo com as necessidades do cliente. A montagem de cabos industriais envolve o corte do cabo em um comprimento definido e a fixação de conectores claramente especificados. Os processos padronizados e a otimização máxima da máquina resultam em cabos prontos para serem conectados - sem quantidade mínima de pedidos e sempre produzidos com fabricação industrial e com suporte de máquina.
Plug & play - um produto em vez de muitas peças individuais
Otimize o processo de aquisição: não há necessidade de comprar unidades de embalagem
Não há necessidade de adquirir conhecimento especializado ou comprar ferramentas
Alto nível de automação, o que reduz os erros manuais
100% testado com o certificado salvo antes do envio do cabo
Comprimento desejado com precisão de centímetros
Sem sobretaxas de baixa quantidade
A montagem personalizada faz parte do nosso negócio diário
Sua montagem personalizada de cabos é o centro das atenções conosco.
Produzimos cabos prontos para conexão que são precisamente adaptados aos requisitos e à aplicação, desde fios simples até conjuntos complexos. Damos grande importância à precisão, à qualidade da automação e à flexibilidade.
O comprimento de cabo desejado, combinações especiais de conectores ou especificações personalizadas de materiais: fabricamos cabos de acordo com as suas especificações e lhe damos suporte durante todo o processo, desde o planejamento até a produção e a verificação final da qualidade de todos os cabos produzidos (100% ).
No final, você não apenas obtém um cabo pronto para conexão e extremamente durável, mas também uma solução de conexão confiável e personalizada que funciona.
Se você já conhece os parâmetros da aplicação, já pode determinar a vida útil do cabo.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h