Evite paralisações com a automação

Maior disponibilidade do sistema graças a componentes robustos, manutenção inteligente e processos práticos

Automação com componentes igus na produção e na logística.
Garrafas em uma esteira transportadora na automação de uma fábrica.

Por que ocorrem paradas, apesar da automação?

  • Desgaste dos componentes móveis
  • Estratégias de manutenção insuficientes
  • Sistemas que não foram projetados para as condições ambientais reais
  • Pó, sujeira e cargas variáveis
  • Conceitos de sistema rígidos para mudanças de produto ou formato
  • Falta de aceitação por parte dos funcionários
  • Baixa escalabilidade quando os processos são alterados

Componentes que exigem pouca manutenção reduzem os tempos de inatividade

Tecnologia de buchas livres lubrificação

Cabos altamente flexíveis

Esteiras porta cabos de baixa manutenção

Monitoramento de componentes por meio de sensores

Processos flexíveis evitam interrupções na produção

Características da automação flexível:

  • Rápida adaptação a novos formatos
  • Processamento de diferentes variantes de produtos
  • Conceitos de sistemas escaláveis
  • Opções simples de expansão
  • Soluções inteligentes de software e controle

Envolva os funcionários o mais cedo possível e garanta a aceitação

Lista de verificação: Como evitar paralisações em projetos de automação

Folheto aberto da igus com páginas sobre automação e Indústria 4.0.

Diretrizes: Evite paradas por meio da automação inteligente

Soluções para automação industrial

Conjunto readychain com esteiras porta-cabos em uma estação de montagem.

Sistemas de fornecimento de energia prontos para conexão

  • Reduzir o tempo de montagem em 75%
  • Menos tempo de inatividade da máquina
  • Tudo de uma única fonte
Módulo i.Cee² smart plastics para manutenção preditiva e monitoramento de condição em uma instalação industrial.

Manutenção inteligente

  • Economizar custos de manutenção
  • Evitar o tempo de inatividade
  • Aumentar a vida útil do produto
AMR ReBeLMove Pro Mobile Robots em visão geral com estante, módulos transportadores e braço robótico colaborativo.

Automação de Baixo Custo

  • 40% de economia
  • Integração rápida e fácil
  • ROI em menos de 12 meses
Guia drylin para mobiliário médico com módulos de fixação e condução.

Tecnologia linear e de buchas

  • 100% livres de lubrificação e manutenção
  • Silencioso, leve e econômico
  • Imune a influências externas

Robusto, em vez de apenas rápido: projetando automação para condições reais

Soluções de automação personalizadas para o seu setor

Manuseio de materiais

Indústria de embalagem

Indústria automotiva

Salas limpas