Alterar idioma :
Está procurando dados de CAD?
Em nosso banco de dados CAD, você pode visualizar e baixar nossos dados CAD de cremalheiras de engrenagens em 2D ou 3D, gratuitamente e sem registro.

Escolha entre 8 módulos diferentes


A igus possui o maior laboratório de testes do setor, com uma área total de 5.500m2.
Para garantir a alta qualidade de nossos produtos, as cremalheiras de engrenagens são testadas em nosso laboratório de testes da igus. Os valores empíricos coletados permitem a otimização contínua de nossas cremalheiras de engrenagens e o uso em aplicações contínuas de desgaste intenso. Nosso objetivo é fornecer a melhor solução plástica para sua aplicação.
O que é uma cremalheira de engrenagem?
Uma cremalheira de engrenagem é um componente alongado com uma série de dentes. Ela é usada para transmitir força entre uma ou duas engrenagens. Ao combinar a cremalheira e a engrenagem, é importante garantir que elas usem o mesmo módulo.
O que o módulo de uma cremalheira de engrenagem especifica?
O módulo de uma cremalheira de engrenagem indica o tamanho do dente de uma cremalheira de engrenagem.
Quando a cremalheira e a engrenagem se encaixam?
Os dentes da cremalheira e da engrenagem devem ter o mesmo módulo para se encaixarem sem problemas.
As cremalheiras de engrenagem de plástico iglidur® precisam ser lubrificadas?
Não, as cremalheiras de engrenagens iglidur® não requerem nenhum lubrificante externo.
Preciso de uma geometria especial para uma cremalheira de engrenagens, isso é possível?
Sim, isso é possível. Teremos prazer em aconselhá-lo, inclusive com relação ao material correto. Você pode enviar uma consulta sobre sua cremalheira de engrenagem individual aqui[Link extid="378" title="Hier"]. Não há quantidade mínima de pedido. De uma peça a milhares, tudo é possível.
Como são fabricadas as cremalheiras de engrenagens de plástico iglidur®?
A igus tem três processos de produção para cremalheiras de engrenagens:
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h