Configurador de esteiras porta cabos

Captura de tela de uma interface de seleção para cabos chainflex e readycable da igus com cartões de produto e campos de formulário.

Sistema de esteira porta cabos pronto para ser conectado em 90 segundos*

Configurador de corrente com campos para velocidade máx., curso e temperatura máx., e seleção do tipo de corrente.

Parâmetros da aplicação

Calha porta-cabos com desenho cotado e vista detalhada do sistema igus E-Ketten.

Seleção da esteira porta cabos

Diagrama do software eKetten Expert com avaliação de vida útil e gráfico de barras.

Determinar a vida útil

Entrada de peso para a cadeia com campos para peso adicional, diâmetro máximo do cabo e raio mínimo de curvatura.

Configurar a separação interior

Acessório especializado para e-chain com vista de montagem e opções de seleção.

Acessórios

Interface de e-commerce com símbolos de preço e carrinho e indicadores de status coloridos.

Resultado

Temos o prazer em ajudá-lo

Solicite suporte especializado agora

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: