Alterar idioma :

Os clipes de trava triflex® R garantem uma conexão ideal entre uma corrente TRE (triflex® R easy) e o suporte de montagem correspondente.
As travas garantem que o elo da corrente fique nivelado no suporte de montagem e não possa se contrair quando a corrente for puxada, soltando-se assim do suporte de montagem. Cada suporte de montagem é fornecido com pelo menos um clipe de trava TRE. No entanto, você também pode encomendar as travas.

As travas são fixadas entre as asas da corrente TRE. Isso converte um elo de corrente TRE em um elo de corrente TRC e cria uma conexão muito melhor entre o elo de corrente e o suporte de montagem.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h