Alterar idioma :
As correntes de energia feitas de material ESD condutor são usadas para evitar cargas estáticas nos processos de fabricação de componentes eletrônicos ou montagens. Já em 1992, a igus® SE & Co. KG, juntamente com o PTB (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt) em Braunschweig, realizou medições da resistência de fuga da superfície elétrica para a cadeia de energia igus® com o material especial igumid® GC, complementado por outras certificações em 1998 e 1999 de acordo com a DIN 53482, bem como a diretriz sobre eletricidade estática ZH1/200 da Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften.
Outros tamanhos de corrente triflex® R e-chain® em material ESD disponíveis mediante solicitação
Disponível com alívio de tensão no estoque


1 = suporte de montagem com alívio de tensão TR.XX.01
2 = suporte de montagem sem alívio de tensão TR.XX.02
3 = suporte de montagem como suporte intermediário TR.XX.02
O alívio de tensão é possível na extremidade fixa e/ou na extremidade móvel!
Padrão: furo liso em ø F
Opção: com bucha rosqueada, aço, M6/M8

100% das correntes eletrônicas ESD produzidas® são verificadas quanto à sua condutividade contínua de uma extremidade à outra
Em contraste com os revestimentos de superfície condutiva aplicados temporariamente ou agentes antiestáticos incorporados voláteis, os aditivos usados permitem uma condutividade de longo prazo, permanente e sem manutenção. Para garantir a condutividade, no entanto, não basta que os componentes individuais de uma cadeia eletrônica® tenham condutividade; toda a cadeia eletrônica® deve ter condutividade contínua de uma extremidade à outra. Todos os produtos deste catálogo são otimizados nesse aspecto e a condutividade contínua é medida e documentada por um teste de 100% antes da entrega.
Somente a cadeia eletrônica® que passou nesse teste é posteriormente etiquetada com o selo de teste e entregue. A cor das correntes triflex® R é uma característica especial, pois elas não são cinza-ardósia (≈RAL7015), mas ainda pretas, semelhantes à ≈RAL9004. Infelizmente, isso torna um pouco mais difícil distingui-las dos materiais padrão. Entretanto, isso é claramente definido pelo selo do material.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h