Orientação de cabos no FANUC CRX

A igus é parceira de equipamentos da FANUC CRX

Braço robótico Fanuc CRX com carcaça branca e verde sobre fundo branco.

Pontos de fixação eixo 1 & 6

Conexão ao eixo 6

Conexão do eixo 1

Instalação de um sistema de alimentação de energia triflex R no FANUC CRX

Linha de braçadeiras do Cobot

Abraçadeira para cobot para fixar um robô colaborativo.

Brçadeira de velcro

  • 1x suporte plástico
  • 1 m de fita de velcro
  • grampo mais favorável da linha
  • sem silicone
  • máxima liberdade para roteamento de cabos
Abraçadeira para cobot para fixar um robô colaborativo.

Braçadeira sem alívio de tensão

  • 1x suporte plástico
  • 1 m de fita de velcro
  • 1 suporte de montagem de luz tamanho 30 ou 40
  • adequado para TRE, TRC & TRL nos tamanhos 30 ou 40
  • sem silicone
Abraçadeira para cobot com alívio de tensão para fixar um cabo ao braço robótico.

Braçadeira com alívio de tensão

  • 1x suporte plástico
  • 1 m de fita de velcro
  • 1 suporte de montagem de luz tamanho 30 ou 40
  • No tamanho 40, opcionalmente com dentes de alívio de tensão longos e curtos
  • Adequado para TRE, TRC & TRL nos tamanhos 30 ou 40
  • sem silicone
Abraçadeira para cobot com protetor para fixação segura de um robô colaborativo.

Protetor de braçadeira

  • 1x suporte plástico
  • 1 m de fita de velcro
  • 1 protetor redondo tamanho 40
  • O protetor pode transportar TRE, TRC & TRL no tamanho 40
  • sem silicone
Abraçadeira para cobot com clip PMA para fixar cabos no braço robótico.

Braçadeira para mangueira PMA

  • 1x suporte plástico
  • 1 m de fita de velcro
  • Clipe PMA
  • disponível em 5 tamanhos para mangueiras corrugadas com diâmetro:
    Ø17 mm, Ø23 mm, Ø29 mm, Ø36 mm e Ø48 mm
  • sem silicone
Esteiras porta-cabos triflex R TRC, TRE e TRL em laranja.

Esteiras porta cabos que funcionam com braçadeiras cobot

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: