triflex® RSE - sistema de retração linear

Adequado para as variantes de corrente: TRC, TRE, TRCF

Ideal para robôs de soldagem, rebitagem e parafusamento.

TRE.60-100

Movimento linear sem deflexão nem formação de laços no robô.

  • Disponível para tamanhos triflex® de 40 a 100 (TR.RSE.40 a TR.RSE.100)
  • Comprimentos de cabo mais curtos, pois não há deflexão
  • Design que economiza espaço
  • Menos pontos de deflexão, maior confiabilidade do processo, também para LLK e mangueiras de alimentação

O sistema de retração RSE consiste nos seguintes componentes:

  1. guia linear drylin® com carro
  2. Correia elástica ou mola de tensão para retração
  3. Placas de montagem para conexão variável a uma variedade de tipos de robôs
  4. Elemento de conexão sem alívio de tensão da corrente eletrônica correspondente® tamanho
  5. passagem deslizante da corrente eletrônica correspondente ao tamanho®

RSE com numeração

A forma mais fácil e rápida para o sistema de retração correto

Configurador
  • Quase todos os tipos de robôs da Kuka, Fanuc, diagrama e Yaskawa à sua escolha
  • Um pacote completo configurado com apenas alguns cliques
  • Lista de peças diretamente visível on-line
  • Pode ser personalizado várias vezes
  • Pode ser encomendado on-line

Variantes da cadeia eletrônica® adequadas para o RSE linear

Variantes fechadas TRC ou TRCF

TRC TRCF 1140x700

Variante aberta TRE

TRE 1140 x 700

Cálculo do comprimento total da cadeia para RSE

RSE linear com números
Índice de tamanho da cadeia triflexa® RRaio em milímetrosDimensão 2 em milímetros
30--
40058390
50080390
60087750
65100750
70110750
85135750
85 (com raio de 240 mm)240750
100145750
125182750

Complete sua aplicação com os acessórios certos

Protetor com mecanismo de encaixe

Protetor parafusado

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: