A TRX revoluciona os movimentos tridimensionais

Triflex® telescópica TRX - instalação que economiza espaço com um comprimento de retração de até 36%

Módulo triflex R de esteira porta-cabos com conexão de cabo laranja.

TRXC como uma versão completamente fechada

Cadeia porta-cabos triflex R com cabo laranja, TRXE 1140x700.

TRXE como versão fácil ou aberta

Telescópicas e dobráveis combinadas em uma única esteira porta cabos

  • A TRX complementa as funções da série triflex R e agora também as torna telescópicas.
  • Devido ao seu design patenteado, os elos da esteira TRX permitem uma compensação de comprimento de até 36% entre si sem perder a conexão ou a resistência à torção.
  • O elástico dentro da TRX retrai os elos de volta ao ponto inicial e a força de retração pode ser ajustada por meio do elástico
  • Redução de peso de até 83%  em comparação com uma solução com um sistema de retração (RSP)
  • O estudo de design da TRX é atualmente 100% compatível com a TRE.60.087.0.B, outros tamanhos da esteira serão seguidos.

Exemplo funcional da esteira porta cabos TRX®

Amostra de capa TRX com e-kette TRX e visualização em smartphone.

Experimente o TRX de ângulos completamente novos

Tecnologia

Custo baixo

Prova

Sustentabilidade

Guiamento de cabos na TRX

Eletroduto triflex R TRX com setas para a direção de movimento e três estados de condução dos cabos.

Matthias Meyer explica a a TRX no stand da feira da igus

  • Movimentos tridimensionais com todas as esteiras porta cabos triflex R
  • Resistência à torção com todas as esteiras porta cabos triflex R
  • Pode ser estendido e encurtado como todas as esteiras porta cabos triflex R
  • Compatível com TRE e TRC no tamanho relevante
  • A chave é que o TRX também pode telescope

As provas

Robô industrial com sistema de guiamento de cabos triflex R TRX no laboratório de testes.

Produtos adequados para as TRX

Mais produtos e opções para as TRX

Cadeia portacabos Triflex R CF para robôs com seção transversal de cabo multivias.

Cabos chainflex para robôs

Cadeia porta-cabos Triflex R com cabos guiados em uma conexão de máquina.

TRX como readychain

triflex R Readycable com dois cabos de conexão e conectores.

Cabos de robô readycable

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: